|
|
K1250Snabbspännare vertikala tungt utförande med fast tryckspindel |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Stål.Utförande:Stål, härdat och passiverat. Oljebeständigt plasthandtag.Anmärkning:Spindelklämma påsvetsbar.Tillbehör:K1442 K0102 K0103 K1443 K0106Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Öppningsvinkel Hållarm | Öppningsvinkel handtag | Handkraft FH N | Hållkraft F1 N | Spännkraft F3 N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1250.007000 | 205° | 130° | 300 | 7000 | 1400 | | | 907,92 SEK | | K1250.012000 | 195° | 130° | 500 | 12000 | 1400 | | | 1 119,46 SEK | | K1250.014000 | 195° | 130° | 500 | 14000 | 1850 | | | 1 591,68 SEK | |
Beställningsnr. | A1 | A3 | B | B1 | B2 | B3 | C | C1 | C4 | H | L | L1 | M | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1250.007000 | 45 | 25 | 20 | 10 | 49,5 | 10 | 70 | 30 | 50 | 243 | 105 | 51,1 | M12x100 | | | 907,92 SEK | | K1250.012000 | 50 | 25 | 24 | 12 | 56,5 | 12 | 85 | 30 | 63 | 279 | 124 | 61,1 | M12x100 | | | 1 119,46 SEK | | K1250.014000 | 63 | 40 | 32 | 16 | 67,5 | 16 | 108 | 38 | 78 | 325 | 158 | 75 | M16x150 | | | 1 591,68 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|