HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
UNILOCK spännmodul ESM 138-C
K1385

UNILOCK spännmodul ESM 138-C

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Sätthärdningsstål.Utförande:Funktionsytor sätthärdade och slipade.Anmärkning:UNILOCK-spännmodulerna kan monteras i maskinbord, i fixturer (plattor, kuber, torn osv.) med eller utan övermått i alla lägen. Den pneumatiska aktiveringen av spännmodulerna kan ske enskilt eller gemensamt.
På så sätt kan ett nollpunktsspännsystem utformas individuellt.
Genom den modulära uppbyggnaden kan spännmodulernas antal och avstånd anpassas optimalt till uppgiften. Omställningstiderna förkortas betydligt, vilket i sin tur gör att maskinen kan vara igång längre.

De höga spännkrafterna alstras av det integrerade fjäderpaketet (enheten spänns utan tryck).
Lossningen sker pneumatiskt.
Hela dragkraften bibehålls även om trycket faller eller tryckluftsförsörjningen varierar.

Alla spännmoduler har en turbofunktion som standard. Genom en kort luftimpuls i ”turbo”-luftanslutningen ökar den normala dragkraften, som nås via fjädrarna, tydligt igen. Därför fungerar spännmodulerna även mycket bra för tung skärande bearbetning.

Turbofunktionen rekommenderas för att nå maximal dragkraft.

Följande hållkrafter är möjliga med UNILOCK-spännbultar i kombination med fästskruvarna M10, M12, M16:
- Hållkraft (M10) 35 000 N
- Hållkraft (M12) 50 000 N
- Hållkraft (M16) 75 000 N
Hållkraft med cylinderskruv DIN EN ISO 4762-12.9.

Spännbultarna får endast spännas i kombination med en monterad växelenhet i spännmodulen.

Tack vare en genomgående storlek på spännbultarna för alla spännmoduler och kompatibilitet med modulspännsystem 80 för 5-axlig bearbetning kan många användningsmöjligheter kombineras.
Tekniska data- Dragkraft med turbo på 25 kN.
- Systemtryck: 6 bar, oljad luft.
- Upprepningsnoggrannhet ≤0,005 mm.
- Temperaturområde 5° till 60° C.
- Anslutning för reningsluft som tillval.
- Den tredje luftanslutningen kan användas öppen eller stängd som avläsningsfunktion för spännskjutdelen.
Fördelar:- Fungerar för automatisering genom olika avläsningsmöjligheter.
- Turbofunktion som standard.
- Upprepningsnoggrannhet ≤0,005 mm.
- Positioneras via kona.
- Höga dragkrafter.
- Optimerar omställningstiderna.
Tillbehör:Spännbult K0967.
Skyddsbult för spännmodul K1010.
Täckskydd för spännmodul K1010.
Observera:Rekommenderad nominell slangvidd:
- Upp till fyra spännmoduler, slangvidd 6 mm.
- Från och med fem spännmoduler, slangvidd 8 mm.
Funktionsprincip:Spännmodulerna kan antingen anslutas via bottenplattans anslutningar eller i gänganslutningen direkt på spännmodulen.

För att garantera spännskjutdelens funktion måste övre kolvkammaren luftas via ”turbo”-luftanslutningen.

Det kan ske på ett av dessa fyra sätt:
1) Ansluta och använda turbofunktionen i bottenplattan bredvid anslutningen ”Öppna”. På så sätt kan spännmodulen även efterspännas med en kort luftimpuls vid behov. (Rekommenderas)
2) Enkelt borrhål för att få ut luften i bottenplattan som turboanslutningen är ansluten till. För att försluta hålet så att ingen smuts kommer in får man inte använda en anslutning med spärrfunktion, utan i stället måste en luftningsskruv användas.
3) I det tredje fallet måste kolvkammaren luftas via ett hål som ansluter genom ett tvärspår under bottenplattan. Hålet måste möta turboanslutningen så att luftningen kan ske den vägen.
4) Om spännmodulen aktiveras på sidan måste en luftningsskruv användas även där.
Leveransomfattning1x spännmodul.
1x O-ring Ø110x1.
3x O-ring Ø9x1,5 för medietillförsel.
6x fästskruvar.
6x täcklock för fästskruvar.
Ritningsinformation:
a) slanglös anslutning på botten (öppna)
O-ring Ø9x1,5
b) slanglös anslutning på botten (turbo)
O-ring Ø9x1,5
c) centrerkant
d) avluftning
e) slanglös anslutning på botten (avläsning dynamiskt tryck/skjutdelslägen)
O-ring Ø9x1,5
f) sidoanslutning G1/8 (öppna manövrering)
g) sidoanslutning G1/8 (turbo)
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1385 UNILOCK spännmodul ESM 138-C 379 kB
 Tekniska anvisningar för nollpunkts spännsystem 120 kB

Ritningar

UNILOCK spännmodul ESM 138-C
UNILOCK spännmodul ESM 138-C

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormForm-typD

D1HH1Arbetstryck
bar
Dragkraft
med turbo
kN
CADTillb.PrisBeställ
K1385.138390Autan vridsäkring1381103916,7625 9 131,85 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se