|
|
K1307Skivrattar med vridbart handtag |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Rostfritt stål 1.4301. Utförande:Svarvade, blankslipade. Nav med centreringshål.På begäran:Rostfritt stål 1.4401.
Rostfritt stål 1.4404.
Rostfritt stål 1.4571.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1307.4076X00 | 76,2 | 9,91 | 22,1 | 17,02 | 6,1 | 27,9 | 37,9 | | | 411,92 SEK | | K1307.4101X00 | 101,6 | 11,94 | 25,9 | 18,03 | 7,87 | 31,7 | 39,88 | | | 462,56 SEK | | K1307.4152X00 | 152,4 | 19,05 | 38,1 | 22,1 | 12,7 | 38,1 | 63,5 | | | 920,55 SEK | | K1307.4203X00 | 203,2 | 22,1 | 45,7 | 24,13 | 14,22 | 45,7 | 76,2 | | | 1 185,89 SEK | | K1307.4254X00 | 254 | 22,1 | 50,8 | 26,67 | 15,75 | 50,8 | 76,2 | | | 1 852,79 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|