|
|
K1164Pendelstöd med automatisk återgång |
Tillbaka |
|
|
BeskrivningMaterial:Form C och F: Kula stål, kulskål seghärdat stål. Form G och J: Kula seghärdat stål, kulskål stål.Utförande:Form C och F: Kula härdad och brunerad, kulskål fosfaterad. Form G och J: Kula fosfaterad, kulskål härdad och brunerad.Anmärkning:Pendelstöden används som anslag, stöd och spännplattor och tryckstycke i fixturbygge. Spännplattytan positionerar sig till utgångspositionen efter det att kraften släpper.
Kulan är vridsäkrad.Ritningsinformation:Form C: med utvändig gänga, kula avplanad, plan Form F: med utvändig gänga, kula avplanad, plan, med räfflor Form G: med passningsfäste, kula avplanad, plan Form J: med passningsfäste, kula avplanad, med räfflor NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Pendelstöd, automatisk återgång, Form C, med yttergänga, avplanad kula, plan |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | B | D2 | D3 | H | E | SW1 | Kul-Ø | Belastningsförmåga max. kN (endast vid statisk belastning) | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1164.106 | C | 9 | M6 | 7 | 13 | 11,5 | 10 | 9 | 8 | | | 301,57 SEK | | K1164.108 | C | 12 | M8 | 9,5 | 18 | 15 | 13 | 12 | 16 | | | 301,57 SEK | | K1164.110 | C | 15 | M10 | 14 | 25 | 21,9 | 19 | 17 | 32 | | | 418,88 SEK | | K1164.112 | C | 18 | M12 | 20 | 36 | 31,2 | 27 | 25 | 64 | | | 418,88 SEK | | K1164.116 | C | 24 | M16 | 22 | 40 | 34,6 | 30 | 28 | 90 | | | 418,88 SEK | |
|
Pendelstöd, automatisk återgång, Form C, med yttergänga, avplanad kula, räfflad |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | B | D2 | D3 | H | E | SW1 | Kul-Ø | Belastningsförmåga max. kN (endast vid statisk belastning) | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1164.306 | F | 9 | M6 | 7 | 13 | 11,5 | 10 | 9 | 8 | | | 380,56 SEK | | K1164.308 | F | 12 | M8 | 9,5 | 18 | 15 | 13 | 12 | 16 | | | 530,81 SEK | | K1164.310 | F | 15 | M10 | 14 | 25 | 21,9 | 19 | 17 | 32 | | | 530,81 SEK | | K1164.312 | F | 18 | M12 | 20 | 36 | 31,2 | 27 | 25 | 64 | | | 530,81 SEK | | K1164.316 | F | 24 | M16 | 22 | 40 | 34,6 | 30 | 28 | 90 | | | 649,31 SEK | |
|
Pendelstöd, automatisk återgång, Form G, med justeringsupptagning, avplanad kula, plan |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | D2 | D3 | H | E | T | SW1 | SW2 | Kul-Ø | Belastningsförmåga max. kN (endast vid statisk belastning) | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1164.403 | G | M3 | 9 | 13 | 11,5 | 5 | 10 | 6 | 9 | 8 | | | 282,84 SEK | | K1164.404 | G | M4 | 12 | 18 | 15 | 6 | 13 | 8 | 12 | 16 | | | 384,65 SEK | | K1164.405 | G | M5 | 18 | 25 | 21,9 | 8 | 19 | 10 | 17 | 32 | | | 491,20 SEK | | K1164.406 | G | M6 | 26 | 36 | 31,2 | 10 | 27 | 16 | 25 | 64 | | | 500,46 SEK | | K1164.408 | G | M8 | 30 | 40 | 34,6 | 12 | 30 | 17 | 28 | 90 | | | 525,64 SEK | |
|
Pendelstöd, automatisk återgång, Form J, med justeringsupptagning, avplanad kula, räfflad |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | D2 | D3 | H | E | T | SW1 | SW2 | Kul-Ø | Belastningsförmåga max. kN (endast vid statisk belastning) | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1164.603 | J | M3 | 9 | 13 | 11,5 | 5 | 10 | 6 | 9 | 8 | | | 366,25 SEK | | K1164.604 | J | M4 | 12 | 18 | 15 | 6 | 13 | 8 | 12 | 16 | | | 491,20 SEK | | K1164.605 | J | M5 | 18 | 25 | 21,9 | 8 | 19 | 10 | 17 | 32 | | | 621,75 SEK | | K1164.606 | J | M6 | 26 | 36 | 31,2 | 10 | 27 | 16 | 25 | 64 | | | 638,86 SEK | | K1164.608 | J | M8 | 30 | 40 | 34,6 | 12 | 30 | 17 | 28 | 90 | | | 645,43 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|