|
|
K1409Neddragande spännare pneumatisk |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningUtförande:Hus anodiserat. Spännarm brunerad.Anmärkning:De pneumatiska neddragande spännarna är lämpliga för att spänna fast arbetsstycken. De neddragande spännarna manövreras med luft. Tack vare spännarmens stora svängvinkel kan arbetsstycken läggas i och tas ur fritt. På så sätt kommer man lätt åt arbetsstycket. Husets blockform ger universella infästningsalternativ, så att den neddragande spännaren kan anpassas optimalt till arbetsstycket. I spännarmen kan man även montera pendelstöd med slät eller räfflad yta. Då kan spännaren användas för både obearbetade och förbearbetade arbetsstycken. De pneumatiska neddragande spännarna kan även placeras på flera ställen på arbetsstycket och manövreras i en viss ordning. De styrs antingen av en maskin eller manuellt. I allmänhet drivs de pneumatiska spännarna med tryckluft. Det avlastar användaren, framför allt när delar ska spännas fast ofta.
Spännkraften är 0,5 MPa.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Storlek | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1409.090 | 1 | 44 | 25 | 12 | 35 | 4,5 | M4 | 12,2 | M4 | 2-4 | 36 | 20 | 28 | 8 | 1,9 | | | 3 661,61 SEK | | K1409.135 | 2 | 65 | 40 | 18 | 53 | 6,5 | M6 | 18 | M6 | 2-6 | 54 | 30 | 33 | 12 | 2,4 | | | 4 720,28 SEK | |
Beställningsnr. | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | S1 (spännväg) | S2 | F= Spännkraft N | Arbetstryck MPa | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1409.090 | 90 | 20 | 12 | 5 | 20 | 4 | 53 | 27 | 19 | 21 | 2 | 9 | 140 | 0,3 - 1,0 | | | 3 661,61 SEK | | K1409.135 | 135 | 30 | 20 | 8 | 32 | 6 | 84 | 38 | 30,5 | 34 | 3 | 15 | 320 | 0,3 - 1,0 | | | 4 720,28 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|