|
|
K1924Klämringar breda med slits, inre |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Stål 1.0718.
Rostfritt stål 1.4305.Utförande:Brunerat stål, skruv i stål 12.9. Rostfritt stål blankt, skruv i rostfritt stål A2-70.Anmärkning:De slitsade inre klämringarna omsluter axeln med en jämn fördelning av klämkrafterna. Det ger en måttexakt passning och mycket höga hållkrafter utan att skada axeln.
Axeltoleransen ska ligga inom h11.Temperaturområde:-40 °C - +175 °C.På begäran:Andra mått.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form-typ | Material grundkropp | B | C (DIN 912) | D1 | D2 | R | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1924.00801 | slitsad invändigt | stål | 20 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 65,63 SEK | | K1924.01001 | slitsad invändigt | stål | 20 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 73,89 SEK | | K1924.01201 | slitsad invändigt | stål | 24 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 83,18 SEK | | K1924.01601 | slitsad invändigt | stål | 29 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 100,64 SEK | | K1924.02001 | slitsad invändigt | stål | 33 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 113,91 SEK | | K1924.02501 | slitsad invändigt | stål | 33 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 132,72 SEK | | K1924.03001 | slitsad invändigt | stål | 33 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 159,47 SEK | | K1924.04001 | slitsad invändigt | stål | 33 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 160,83 SEK | | K1924.05001 | slitsad invändigt | stål | 41 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 244,01 SEK | | K1924.00802 | slitsad invändigt | rostfritt stål | 20 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 107,95 SEK | | K1924.01002 | slitsad invändigt | rostfritt stål | 20 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 135,12 SEK | | K1924.01202 | slitsad invändigt | rostfritt stål | 24 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 151,22 SEK | | K1924.01602 | slitsad invändigt | rostfritt stål | 29 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 184,34 SEK | | K1924.02002 | slitsad invändigt | rostfritt stål | 33 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 208,27 SEK | | K1924.02502 | slitsad invändigt | rostfritt stål | 33 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 245,78 SEK | | K1924.03002 | slitsad invändigt | rostfritt stål | 33 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 290,83 SEK | | K1924.04002 | slitsad invändigt | rostfritt stål | 33 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 293,76 SEK | | K1924.05002 | slitsad invändigt | rostfritt stål | 41 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 446,63 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|