|
|
K1954Spännjärn steglöst justerbara |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Stål.Utförande:Smitt och seghärdat, lackerat. Skruvdelar hållfasthetsklass 8.8.Anmärkning:De steglösa spännjärnen överbryggar snabbt olika spännhöjder utan några underlägg och tar inte stor plats på maskinbordet. De är konstruerade för höga belastningar och speciellt lämpliga för fastspänning av skär- och stansverktyg.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
|
Spännjärn steglöst justerbara, Form B, med T-spårskruv, mutter och bricka |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | D | D1 | E | H | H1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Spännkraft kN | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1954.030 | B | 17 | M12 | 12 | 50 | 125 | 140 | 50 | 80 | 30 | 110 | 50 | 20,2 | | | 662,11 SEK | | K1954.040 | B | 17 | M12 | 14 | 50 | 125 | 140 | 50 | 80 | 30 | 110 | 50 | 20,2 | | | 681,87 SEK | | K1954.050 | B | 17 | M16 | 16 | 75 | 160 | 140 | 55 | 60 | 30 | 110 | 50 | 37,8 | | | 729,52 SEK | | K1954.060 | B | 17 | M16 | 18 | 75 | 160 | 140 | 55 | 60 | 30 | 110 | 50 | 37,8 | | | 729,52 SEK | | K1954.080 | B | 21 | M16 | 16 | 65 | 160 | 175 | 70 | 95 | 40 | 135 | 60 | 37,8 | | | 947,30 SEK | | K1954.100 | B | 21 | M16 | 18 | 65 | 160 | 175 | 70 | 95 | 40 | 135 | 60 | 37,8 | | | 924,31 SEK | | K1954.120 | B | 21 | M20 | 22 | 85 | 200 | 175 | 70 | 80 | 40 | 135 | 60 | 58,8 | | | 999,55 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|