HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Rörkopplingar, ledstycke aluminium, med invändig kugg
K0484

Rörkopplingar, ledstycke aluminium, med invändig kugg

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Aluminiumgods.
Klämskruv med mutter, stål.
Utförande:Planslipat.
Klämskruv med mutter, förzinkade.
Anmärkning:Rörkopplingarna Ledstycke med invändig kugg kan användas tillsammans med rörkopplingarna Ledstycke med utvändig kugg (K0485) för att bilda ett ledstycke.

Max. åtdragningsmoment för klämskruvarna:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
På begäran:Låsspak för fastsättning.Tillbehör:- Sexkantmutter DIN 985
- Sexkantskruv DIN 933
- Cylinderskruv DIN 6912
Ritningsinformation:
1) 15° kuggning
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0484 Rörkopplingar, ledstycke aluminium, med invändig kugg 323 kB

Ritningar

Rörkopplingar, ledstycke aluminium, med invändig kugg
Rörkopplingar, ledstycke aluminium, med invändig kugg

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.A

CDEGHKLMPSF
kN
Mb (Nm)Mv (Nm)CADTillb.PrisBeställ
K0484.51212,110,57,52629,42530574421M63,6289 136,80 SEK
K0484.51414,110,57,52629,42530574421M63,6289 136,80 SEK
K0484.51616,110,57,52629,42530574421M63,6289 136,80 SEK
K0484.51818,110,57,52629,42530574421M63,6289 136,80 SEK
K0484.5202016940404550937333M84,99194 144,65 SEK
K0484.52525,116940404550937333M84,99194 144,65 SEK
K0484.53030,116940404550937333M84,99194 144,65 SEK
K0484.54040,222115656606812810048M106267181 241,62 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se