HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Låsspak i plast med yttergänga och spännkraftsförstärkare, gänginsats i rostfritt stål
K1598

Låsspak i plast med yttergänga och spännkraftsförstärkare,...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningProduktbeskrivning:I låsspakarna med integrerad spännkraftsförstärkare kan spännkraften ökas med upp till 75 % jämfört med vanliga låsspakar.

Dessutom kan denna produkt även användas av personer med nedsatt kraft i händerna (till exempel inom rehab- området) för att få samma spännkraft utan att behöva ta i lika mycket. Det går även mycket lättare att lossa den spända låsspaken.

Den ökade spännkraften kommer från axial-nållagret som ger en mycket låg ytfriktion mot den fasta anliggningsytan. De härdade anliggningsbrickorna är konstruerade för höga spännkrafter, och lagret med högt bärighetstal garanterar lång livslängd.

Den stora, fasta anliggningsytan skyddar den fastspända komponenten. Därför behövs ingen mellanläggsbricka.

Tack vare den modulära uppbyggnaden kan många specialutföranden levereras.
Material:Greppspak av glasfiberförstärkt plast med kuggring av zinkgods.
Ståldelar av rostfritt stål, 1.4305.
Utförande:Blanka ståldelar.
Axial-nållager med härdade och slipade anliggningsbrickor.
Manövrering:Gripspaken sitter fast i den kuggförsedda insatsen med en kuggkrans när den inte är manövrerad, så att gängan kan dras åt eller lossas. När gripspaken lyfts kan dess position ändras och hakas fast i kuggkransen igen med fjäderkraft.Användning:Maskinteknik, apparat- och anläggningskonstruktion, rehab-området.Montage:Inskruvningsdjupet måste vara minst 2 x gängdiametern och gängan bör smörjas lätt vid montering.Fördelar:Mycket högre spännkrafter med samma åtdragningsmoment.
Högkvalitativt axial-nållager med högt bärighetstal och lång livslängd.
Den fasta anliggningsytan skyddar komponenten.
På begäran:Specialutföranden.
Fler färger och gänglängder.
Ritningsinformation:
1) Plan ände DIN EN ISO 4753
Speciellt:
Rostfritt stål RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1598 Låsspak i plast med yttergänga och spännkraftsförstärkare, gänginsats i rostfritt stål 601 kB

Ritningar

Låsspak i plast med yttergänga och spännkraftsförstärkare, gänginsats i rostfritt stål

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Färg
grundkropp
XD2

HH2H3H4AA1BLCADTillb.PrisBeställ
K1598.51288X20ljusgrå RAL 7035M123559,14382,887,8109,9127,415,620 338,27 SEK
K1598.51288X50ljusgrå RAL 7035M123559,14382,887,8109,9127,415,650 357,43 SEK
K1598.41088X50ljusgrå RAL 7035M103053,13671,176,195,4110,413,250 306,20 SEK
K1598.41088X20ljusgrå RAL 7035M103053,13671,176,195,4110,413,220 293,50 SEK
K1598.41088X40ljusgrå RAL 7035M103053,13671,176,195,4110,413,240 306,20 SEK
K1598.51288X40ljusgrå RAL 7035M123559,14382,887,8109,9127,415,640 357,43 SEK
K1598.51288X30ljusgrå RAL 7035M123559,14382,887,8109,9127,415,630 338,27 SEK
K1598.41088X30ljusgrå RAL 7035M103053,13671,176,195,4110,413,230 293,50 SEK
K1598.2081X10svartgrå RAL 7021M82538,527,551,655,66577,59,410 260,02 SEK
K1598.2081X20svartgrå RAL 7021M82538,527,551,655,66577,59,420 260,02 SEK
K1598.2081X30svartgrå RAL 7021M82538,527,551,655,66577,59,430 260,02 SEK
K1598.2081X40svartgrå RAL 7021M82538,527,551,655,66577,59,440 265,19 SEK
K1598.3101X15svartgrå RAL 7021M1030473463,467,9809511,115 271,65 SEK
K1598.3101X30svartgrå RAL 7021M1030473463,467,9809511,130 271,65 SEK
K1598.3101X40svartgrå RAL 7021M1030473463,467,9809511,140 276,81 SEK
K1598.3101X50svartgrå RAL 7021M1030473463,467,9809511,150 276,81 SEK
K1598.4101X20svartgrå RAL 7021M103053,13671,176,195,4110,413,220 293,50 SEK
K1598.4101X30svartgrå RAL 7021M103053,13671,176,195,4110,413,230 293,50 SEK
K1598.4101X40svartgrå RAL 7021M103053,13671,176,195,4110,413,240 306,20 SEK
K1598.4101X50svartgrå RAL 7021M103053,13671,176,195,4110,413,250 306,20 SEK
K1598.5121X20svartgrå RAL 7021M123559,14382,887,8109,9127,415,620 338,27 SEK
K1598.5121X30svartgrå RAL 7021M123559,14382,887,8109,9127,415,630 338,27 SEK
K1598.5121X40svartgrå RAL 7021M123559,14382,887,8109,9127,415,640 357,43 SEK
K1598.5121X50svartgrå RAL 7021M123559,14382,887,8109,9127,415,650 357,43 SEK
K1598.2082X10ren orange RAL 2004M82538,527,551,655,66577,59,410 260,02 SEK
K1598.2082X20ren orange RAL 2004M82538,527,551,655,66577,59,420 260,02 SEK
K1598.2082X30ren orange RAL 2004M82538,527,551,655,66577,59,430 260,02 SEK
K1598.2082X40ren orange RAL 2004M82538,527,551,655,66577,59,440 265,19 SEK
K1598.3102X15ren orange RAL 2004M1030473463,467,9809511,115 271,65 SEK
K1598.3102X30ren orange RAL 2004M1030473463,467,9809511,130 271,65 SEK
K1598.3102X40ren orange RAL 2004M1030473463,467,9809511,140 276,81 SEK
K1598.3102X50ren orange RAL 2004M1030473463,467,9809511,150 276,81 SEK
K1598.4102X20ren orange RAL 2004M103053,13671,176,195,4110,413,220 293,50 SEK
K1598.4102X30ren orange RAL 2004M103053,13671,176,195,4110,413,230 293,50 SEK
K1598.4102X40ren orange RAL 2004M103053,13671,176,195,4110,413,240 306,20 SEK
K1598.4102X50ren orange RAL 2004M103053,13671,176,195,4110,413,250 306,20 SEK
K1598.5122X20ren orange RAL 2004M123559,14382,887,8109,9127,415,620 338,27 SEK
K1598.5122X30ren orange RAL 2004M123559,14382,887,8109,9127,415,630 338,27 SEK
K1598.5122X40ren orange RAL 2004M123559,14382,887,8109,9127,415,640 357,43 SEK
K1598.5122X50ren orange RAL 2004M123559,14382,887,8109,9127,415,650 357,43 SEK
K1598.20816X10rapsgul RAL 1021M82538,527,551,655,66577,59,410 260,02 SEK
K1598.20816X20rapsgul RAL 1021M82538,527,551,655,66577,59,420 260,02 SEK
K1598.20816X30rapsgul RAL 1021M82538,527,551,655,66577,59,430 260,02 SEK
K1598.20816X40rapsgul RAL 1021M82538,527,551,655,66577,59,440 265,19 SEK
K1598.31016X15rapsgul RAL 1021M1030473463,467,9809511,115 271,65 SEK
K1598.31016X30rapsgul RAL 1021M1030473463,467,9809511,130 271,65 SEK
K1598.31016X40rapsgul RAL 1021M1030473463,467,9809511,140 276,81 SEK
K1598.31016X50rapsgul RAL 1021M1030473463,467,9809511,150 276,81 SEK
K1598.41016X20rapsgul RAL 1021M103053,13671,176,195,4110,413,220 293,50 SEK
K1598.41016X30rapsgul RAL 1021M103053,13671,176,195,4110,413,230 293,50 SEK
K1598.41016X40rapsgul RAL 1021M103053,13671,176,195,4110,413,240 306,20 SEK
K1598.41016X50rapsgul RAL 1021M103053,13671,176,195,4110,413,250 306,20 SEK
K1598.51216X20rapsgul RAL 1021M123559,14382,887,8109,9127,415,620 338,27 SEK
K1598.51216X30rapsgul RAL 1021M123559,14382,887,8109,9127,415,630 338,27 SEK
K1598.51216X40rapsgul RAL 1021M123559,14382,887,8109,9127,415,640 357,43 SEK
K1598.51216X50rapsgul RAL 1021M123559,14382,887,8109,9127,415,650 357,43 SEK
K1598.20886X10signalgrön RAL 6032M82538,527,551,655,66577,59,410 260,02 SEK
K1598.20886X20signalgrön RAL 6032M82538,527,551,655,66577,59,420 260,02 SEK
K1598.20886X30signalgrön RAL 6032M82538,527,551,655,66577,59,430 260,02 SEK
K1598.20886X40signalgrön RAL 6032M82538,527,551,655,66577,59,440 265,19 SEK
K1598.31086X15signalgrön RAL 6032M1030473463,467,9809511,115 271,65 SEK
K1598.31086X30signalgrön RAL 6032M1030473463,467,9809511,130 271,65 SEK
K1598.31086X40signalgrön RAL 6032M1030473463,467,9809511,140 276,81 SEK
K1598.31086X50signalgrön RAL 6032M1030473463,467,9809511,150 276,81 SEK
K1598.41086X20signalgrön RAL 6032M103053,13671,176,195,4110,413,220 293,50 SEK
K1598.41086X30signalgrön RAL 6032M103053,13671,176,195,4110,413,230 293,50 SEK
K1598.41086X40signalgrön RAL 6032M103053,13671,176,195,4110,413,240 306,20 SEK
K1598.41086X50signalgrön RAL 6032M103053,13671,176,195,4110,413,250 306,20 SEK
K1598.51286X20signalgrön RAL 6032M123559,14382,887,8109,9127,415,620 338,27 SEK
K1598.51286X30signalgrön RAL 6032M123559,14382,887,8109,9127,415,630 338,27 SEK
K1598.51286X40signalgrön RAL 6032M123559,14382,887,8109,9127,415,640 357,43 SEK
K1598.51286X50signalgrön RAL 6032M123559,14382,887,8109,9127,415,650 357,43 SEK
K1598.20887X10trafikblå RAL 5017M82538,527,551,655,66577,59,410 260,02 SEK
K1598.20887X20trafikblå RAL 5017M82538,527,551,655,66577,59,420 260,02 SEK
K1598.20887X30trafikblå RAL 5017M82538,527,551,655,66577,59,430 260,02 SEK
K1598.20887X40trafikblå RAL 5017M82538,527,551,655,66577,59,440 265,19 SEK
K1598.31087X15trafikblå RAL 5017M1030473463,467,9809511,115 271,65 SEK
K1598.31087X30trafikblå RAL 5017M1030473463,467,9809511,130 271,65 SEK
K1598.31087X40trafikblå RAL 5017M1030473463,467,9809511,140 276,81 SEK
K1598.31087X50trafikblå RAL 5017M1030473463,467,9809511,150 276,81 SEK
K1598.41087X20trafikblå RAL 5017M103053,13671,176,195,4110,413,220 293,50 SEK
K1598.41087X30trafikblå RAL 5017M103053,13671,176,195,4110,413,230 293,50 SEK
K1598.41087X40trafikblå RAL 5017M103053,13671,176,195,4110,413,240 306,20 SEK
K1598.41087X50trafikblå RAL 5017M103053,13671,176,195,4110,413,250 306,20 SEK
K1598.51287X20trafikblå RAL 5017M123559,14382,887,8109,9127,415,620 338,27 SEK
K1598.51287X30trafikblå RAL 5017M123559,14382,887,8109,9127,415,630 338,27 SEK
K1598.51287X40trafikblå RAL 5017M123559,14382,887,8109,9127,415,640 357,43 SEK
K1598.51287X50trafikblå RAL 5017M123559,14382,887,8109,9127,415,650 357,43 SEK
K1598.20884X10trafikrött RAL 3020M82538,527,551,655,66577,59,410 260,02 SEK
K1598.20884X20trafikrött RAL 3020M82538,527,551,655,66577,59,420 260,02 SEK
K1598.20884X30trafikrött RAL 3020M82538,527,551,655,66577,59,430 260,02 SEK
K1598.20884X40trafikrött RAL 3020M82538,527,551,655,66577,59,440 265,19 SEK
K1598.31084X15trafikrött RAL 3020M1030473463,467,9809511,115 271,65 SEK
K1598.31084X30trafikrött RAL 3020M1030473463,467,9809511,130 271,65 SEK
K1598.31084X40trafikrött RAL 3020M1030473463,467,9809511,140 276,81 SEK
K1598.31084X50trafikrött RAL 3020M1030473463,467,9809511,150 276,81 SEK
K1598.41084X20trafikrött RAL 3020M103053,13671,176,195,4110,413,220 293,50 SEK
K1598.41084X30trafikrött RAL 3020M103053,13671,176,195,4110,413,230 293,50 SEK
K1598.41084X40trafikrött RAL 3020M103053,13671,176,195,4110,413,240 306,20 SEK
K1598.41084X50trafikrött RAL 3020M103053,13671,176,195,4110,413,250 306,20 SEK
K1598.51284X20trafikrött RAL 3020M123559,14382,887,8109,9127,415,620 338,27 SEK
K1598.51284X30trafikrött RAL 3020M123559,14382,887,8109,9127,415,630 338,27 SEK
K1598.51284X40trafikrött RAL 3020M123559,14382,887,8109,9127,415,640 357,43 SEK
K1598.51284X50trafikrött RAL 3020M123559,14382,887,8109,9127,415,650 357,43 SEK
K1598.20888X10ljusgrå RAL 7035M82538,527,551,655,66577,59,410 260,02 SEK
K1598.20888X20ljusgrå RAL 7035M82538,527,551,655,66577,59,420 260,02 SEK
K1598.20888X30ljusgrå RAL 7035M82538,527,551,655,66577,59,430 260,02 SEK
K1598.20888X40ljusgrå RAL 7035M82538,527,551,655,66577,59,440 265,19 SEK
K1598.31088X15ljusgrå RAL 7035M1030473463,467,9809511,115 271,65 SEK
K1598.31088X30ljusgrå RAL 7035M1030473463,467,9809511,130 271,65 SEK
K1598.31088X40ljusgrå RAL 7035M1030473463,467,9809511,140 276,81 SEK
K1598.31088X50ljusgrå RAL 7035M1030473463,467,9809511,150 276,81 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se