|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Termoplast polyamid, förstärkt, svartgrå.
Gängbult stål 5.8 eller rostfritt stål 1.4305.Utförande:Gängbult stål blåkromaterad, rostfritt stål blankt.Fördelar:De räfflade skruvarna kan dras åt och lossas utan verktyg. Passar för manuell fixering och fastklämning.
Olika gängstorlekar och gänglängder.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material komponent | D | D1 | D3 | H | K | L | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1473.1804X10 | automatstål | M4 | 18 | 9 | 13 | 8 | 10 | | | 9,58 SEK | | K1473.1804X15 | automatstål | M4 | 18 | 9 | 13 | 8 | 15 | | | 9,58 SEK | | K1473.2005X10 | automatstål | M5 | 20 | 10,6 | 15 | 9 | 10 | | | 10,23 SEK | | K1473.2005X15 | automatstål | M5 | 20 | 10,6 | 15 | 9 | 15 | | | 10,23 SEK | | K1473.2005X20 | automatstål | M5 | 20 | 10,6 | 15 | 9 | 20 | | | 10,76 SEK | | K1473.2506X10 | automatstål | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 10 | | | 10,76 SEK | | K1473.2506X15 | automatstål | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 15 | | | 11,74 SEK | | K1473.2506X20 | automatstål | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 20 | | | 12,27 SEK | | K1473.2506X30 | automatstål | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 30 | | | 12,81 SEK | | K1473.2506X40 | automatstål | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 40 | | | 15,40 SEK | | K1473.3208X15 | automatstål | M8 | 32 | 14 | 22 | 13 | 15 | | | 12,27 SEK | | K1473.3208X20 | automatstål | M8 | 32 | 14 | 22 | 13 | 20 | | | 12,81 SEK | | K1473.3208X30 | automatstål | M8 | 32 | 14 | 22 | 13 | 30 | | | 13,46 SEK | | K1473.3208X40 | automatstål | M8 | 32 | 14 | 22 | 13 | 40 | | | 13,99 SEK | | K1473.4010X20 | automatstål | M10 | 40 | 18 | 25 | 14 | 20 | | | 16,69 SEK | | K1473.4010X30 | automatstål | M10 | 40 | 18 | 25 | 14 | 30 | | | 17,87 SEK | | K1473.4010X40 | automatstål | M10 | 40 | 18 | 25 | 14 | 40 | | | 19,16 SEK | | K1473.18042X10 | rostfritt stål | M4 | 18 | 9 | 13 | 8 | 10 | | | 16,04 SEK | | K1473.18042X15 | rostfritt stål | M4 | 18 | 9 | 13 | 8 | 15 | | | 16,04 SEK | | K1473.20052X10 | rostfritt stål | M5 | 20 | 10,6 | 15 | 9 | 10 | | | 16,69 SEK | | K1473.20052X15 | rostfritt stål | M5 | 20 | 10,6 | 15 | 9 | 15 | | | 16,69 SEK | | K1473.20052X20 | rostfritt stål | M5 | 20 | 10,6 | 15 | 9 | 20 | | | 17,87 SEK | | K1473.25062X10 | rostfritt stål | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 10 | | | 17,22 SEK | | K1473.25062X15 | rostfritt stål | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 15 | | | 17,87 SEK | | K1473.25062X20 | rostfritt stål | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 20 | | | 19,16 SEK | | K1473.25062X30 | rostfritt stål | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 30 | | | 20,45 SEK | | K1473.25062X40 | rostfritt stål | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 40 | | | 21,85 SEK | | K1473.32082X15 | rostfritt stål | M8 | 32 | 14 | 22 | 13 | 15 | | | 24,32 SEK | | K1473.32082X20 | rostfritt stål | M8 | 32 | 14 | 22 | 13 | 20 | | | 29,49 SEK | | K1473.32082X30 | rostfritt stål | M8 | 32 | 14 | 22 | 13 | 30 | | | 34,77 SEK | | K1473.32082X40 | rostfritt stål | M8 | 32 | 14 | 22 | 13 | 40 | | | 37,02 SEK | | K1473.40102X20 | rostfritt stål | M10 | 40 | 18 | 25 | 14 | 20 | | | 32,07 SEK | | K1473.40102X30 | rostfritt stål | M10 | 40 | 18 | 25 | 14 | 30 | | | 37,02 SEK | | K1473.40102X40 | rostfritt stål | M10 | 40 | 18 | 25 | 14 | 40 | | | 39,07 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|