|
|
K1551Knäledspressar i pneumatiskt utförande |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Presstativ i gjutstål. Pneumatiska skjutstångsspännare, se K1549.Utförande:Presstativ blålackerat. Pneumatiska skjutstångsspännare, se K1549.Anmärkning:Dubbelverkande cylinder utan ändlägesdämpning. De pneumatiska skjutstångsspännarna kan efterbeställas som komplett monteringssats. Tekniska data och spännkrafter, se K1549.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Spännkraft F1 N | Hållkraft F2 N | Arbetstryck bar | Luftförbrukning per dubbelslag | Slagtal per min. vid 6 bar | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1551.06000 | 3000 | 6000 | 2 - 6 | 0,04 dm³ | 60 | | | 3 739,90 SEK | | K1551.12000 | 5000 | 12000 | 2 - 6 | 0,1 dm³ | 50 | | | 5 571,28 SEK | | K1551.25000 | 7000 | 25000 | 2 - 6 | 0,25 dm³ | 40 | | | 7 970,37 SEK | |
Beställningsnr. | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | B | B1 | B2 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | L | M | R | Slag S | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1551.06000 | 157 | 95 | 95 | 53,9 | 46 | 46,5 | 12 | 44 | 105 | 80 | 70 | 9 | 14 | M8 | 15,5 | 412 | 32 | 55 | 30 | M8 | G1/8 | 25 | | | 3 739,90 SEK | | K1551.12000 | 210 | 115 | 113 | 59 | 63 | 49,6 | 18 | 60 | 126 | 95 | 80 | 11 | 19,9 | M10 | 20 | 575 | 40 | 100 | 40 | M10 | G1/8 | 32 | | | 5 571,28 SEK | | K1551.25000 | 238 | 145 | 139 | 61 | 79 | 52 | 22 | 75 | 150 | 125 | 90 | 11 | 25 | M10 | 30 | 747 | 50 | 120 | 60 | M12 | G1/8 | 50 | | | 7 970,37 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|