HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Pneumatiska skjutstångsspännare
K1549

Pneumatiska skjutstångsspännare

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Spakdelar, konsol och skjutstång i stål.
Skjutstångens hus i kulgrafitgjutgods (GJS).
Utförande:Fosfaterat. Blank cylinder.Pneumatisk cylinder:Dubbelverkande utan ändlägesdämpning.Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1549 Pneumatiska skjutstångsspännare 160 kB

Ritningar

Pneumatiska skjutstångsspännare

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Skjutstång utkörd / spännkraft F1 NHållkraft
F2
N
Luftförbrukning
per dubbelslag
Arbetstryck
bar
Slagtal
per min.
vid 6 bar
CADTillb.PrisBeställ
K1549.06000-60000,04 dm³2 - 660 2 172,98 SEK
K1549.120005mm/1200N, 10mm/1400N, 15mm/1600N, 20mm/1800N, 25mm/2300N, 30mm/4000N120000,1 dm³2 - 650 2 897,24 SEK
K1549.250005mm/1400N, 10mm/1600N, 20mm/2000N, 30mm/2400N, 40mm/3000N, 49mm/7000N250000,25 dm³2 - 640 4 651,51 SEK
Beställningsnr.A

A1A2A3BB1C1DD1HLL1L2MRSlag
S
CADTillb.PrisBeställ
K1549.060002842536,5-5933,4145,51446,23254130M8G1/825 2 172,98 SEK
K1549.120003808354176,541218,519,966,54355540M10G1/832 2 897,24 SEK
K1549.2500047512454596542610,32594,557710260M12G1/850 4 651,51 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se