|
|
K1545Miniskjutstångsspännare med konsol |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Stål eller rostfritt stål.Utförande:Förzinkat stål. Blankt rostfritt stål. Oljebeständigt plasthandtag.Anmärkning:Spännarna spärras i stängd och öppen handtagsposition. Därför kan de användas för både tryck- och dragkraft.
Utförande K1545.00500 har en tryckspindel av nylon. Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material grundkropp | Öppningsvinkel handtag | Handkraft FH N | Spännkraft F1 N | Hållkraft F2 N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1545.00500 | stål | 190° | 80 | 500 | 500 | | | 110,68 SEK | | K1545.10500 | rostfritt stål | 190° | 80 | 500 | 500 | | | 265,53 SEK | |
Beställningsnr. | Material grundkropp | A | A1 | A2 | B | B1 | B5 | C1 | D | D1 | H | L | L1 | L2 | M | Slag S | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1545.00500 | stål | 15,9 | 33 | 7,1 | 15,9 | 27 | 2 | 12,7 | 4,4 | 6,3 | 43,5 | 67,9 | 34,9 | 12 | M4x20 | 17 | | | 110,68 SEK | | K1545.10500 | rostfritt stål | 15,9 | 33 | 7,1 | 15,9 | 27 | 2 | 12,7 | 4,4 | 6,3 | 43,5 | 67,9 | 34,9 | 12 | M4x20 | 17 | | | 265,53 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|