|
|
K1544Minisnabbspännare horisontella med vågrät fot höger och... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Stål.Utförande:Förzinkat stål. Oljebeständigt plasthandtag.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Öppningsvinkel Hållarm | Öppningsvinkel handtag | Handkraft FH N | Hållkraft F1 N | Hållkraft F2 N | Spännkraft F3 N | Spännkraft F4 N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1544.0250 | 90° | 75° | 80 | 250 | 500 | 150 | 350 | | | 91,59 SEK | |
Beställningsnr. | A | A1 | A3 | B | B1 | B2 | B3 | B5 | C | C1 | D | H | L | L1 | L2 | M | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1544.0250 | 15,9 | 24,3 | 11,1 | 8 | 13,3 | 9,4 | 5 | 3 | 9,2 | 6,8 | 4,4 | 18,7 | 79 | 20,5 | 13,5 | M4x20 | | | 91,59 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|