Material
Verktygsstål.
Utförande
Härdat och brunerat.
Visa mer
Visa mindre
-
från
163,16 kr
exkl. moms
exkl. leveranskostnader
-
från
163,16 kr
exkl. moms
exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Produktbeskrivning
Griparna och insatserna passar särskilt väl för montering i hållarmar, griparsystem, spännanordningar och spännbackar. Vid användning av gripare överförs mycket höga vridmoment och hållkrafter som är högre än genomsnittet, även vid hårda material och ojämna ytor.
Material
Verktygsstål.
Utförande
Härdat och brunerat.
Ritningsinformation
Form A: räfflad
Form B: kilformad
Form B: kilformad
Tillbehör
K0929 Neddragande spännare.
K0930 Neddragande spännare.
K0931 Neddragande spännare med stödbultar.
K1159 Cylinderskruvar med insexkantgänga till huvudet DIN 912.
K1160 Cylinderskruvar med insexkant, lågt huvud DIN 6912.
K0869 Cylinderskruvar med insexkant DIN EN ISO 4762 utökade, stål eller rostfritt stål.
K0930 Neddragande spännare.
K0931 Neddragande spännare med stödbultar.
K1159 Cylinderskruvar med insexkantgänga till huvudet DIN 912.
K1160 Cylinderskruvar med insexkant, lågt huvud DIN 6912.
K0869 Cylinderskruvar med insexkant DIN EN ISO 4762 utökade, stål eller rostfritt stål.