HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Spännreglar med vred i rostfritt stål, vred i rostfritt stål
K1558_ES

Spännreglar med vred i rostfritt stål, vred i rostfritt stål

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningProduktbeskrivning:Spännreglarna med vred används för att snabbt och enkelt byta och låsa fixturer och luckor.
Eftersom de spänns utan verktyg förkortas omställningstiden.
Material:Hus i rostfritt stål.
Bult i rostfritt stål.
Stift i rostfritt stål.
Vred i rostfritt stål.
Utförande:Hus blankt.
Bult blank.
Stift, blankt.
Vred, rostfritt stål, blankt.
Anmärkning:Fästskruvar M2 eller M3 av rostfritt stål medföljer.
Monteringsmöjlighet 1 för plattjocklek 6 mm.
Monteringsmöjlighet 2 för plattjocklek > 6 till 14 mm.
Manövrering:Se till att vredet är i läget ”OFF” och att skaftet är inkört.
Skjut eller sätt på spännregeln med vred över den förmonterade spännplattan.
Tryck ner vredet och vrid till läget ”ON”.
När det är helt fastspänt hörs ett klick.
Tillbehör:Spännplattor K1062Ritningsinformation:
1) Monteringsmöjlighet 1
2) Monteringsmöjlighet 2
3) Platta
Speciellt:
Rostfritt stålRoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1558_ES Spännreglar med vred i rostfritt stål, vred i rostfritt stål 438 kB

Ritningar

Spännreglar med vred i rostfritt stål, vred i rostfritt stål

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Material
komponent
Utförande 2DLD1D2D3D4HH1H2H3MD5D6D7D8TT1T2Spännkraft
N
Skjuvkraft
kN
Dragkraft F
kN
Temperaturbeständighet

CADTillb.PrisBeställ
K1558.1516rostfritt stålbult i rostfritt stål515,514252521306,5205,5M2x314264,42,466-102,5601,81,2≤200 °C 584,83 SEK
K1558.1817rostfritt stålbult i rostfritt stål81718343428381026,55,5M3x418356,53,466-142,5903,20,4≤200 °C 619,17 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se