HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Spännreglar med vred i rostfritt stål, vred i rostfritt stål
K1559_ES

Spännreglar med vred i rostfritt stål, vred i rostfritt stål

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningProduktbeskrivning:Spännreglarna med vred används för att snabbt och enkelt byta och låsa fixturer och luckor.
Eftersom de spänns utan verktyg förkortas omställningstiden.
Material:Hus i rostfritt stål.
Bult i stål.
Vred i rostfritt stål.
Utförande:Hus blankt.
Bult förnicklad.
Vred i rostfritt stål, blankt.
Anmärkning:Fästskruvar M3 av rostfritt stål medföljer.
Monteringsmöjlighet 1 för plattjocklek 6 mm.
Monteringsmöjlighet 2 för plattjocklek > 6 till 14 mm.
Manövrering:Se till att vredet är i läget ”OFF”.
Sätt in spännregeln med vred i den förmonterade spännplattan.
Vrid vredet till läget ”ON”.
När det är helt fastspänt hörs ett klick.
Tillbehör:Spännplattor K1560Ritningsinformation:
1) Platta
Speciellt:
Rostfritt stålRoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1559_ES Spännreglar med vred i rostfritt stål, vred i rostfritt stål 406 kB

Ritningar

Spännreglar med vred i rostfritt stål, vred i rostfritt stål

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Material
komponent
Utförande 2DLD1D2D3D4HH1H2MD5D6D7D8TT1T2Spännkraft
N
Skjuvkraft
kN
Dragkraft F
kN
Temperaturbeständighet

CADTillb.PrisBeställ
K1559.8161rostfritt stålbult stål816,31834402831,5165,5M03X0,518356,53,466-202,54004,81,6≤200 °C 670,83 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se