HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Spännreglar med vred i rostfritt stål, handtag i plast
K1061_KN

Spännreglar med vred i rostfritt stål, handtag i plast

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Hus i rostfritt stål.
Bult i stål.
Stift i rostfritt stål.
Vred i termoplast PA (polyamid).
Utförande:Hus blankt.
Bult förnicklad.
Stift blankt.
Vred i PA, glasfiberförstärkt, svart.
Anmärkning:Fästskruvar M2 eller M3 ingår.
Monteringsmöjlighet 1
för plattjocklek 6 eller 12 mm.
Monteringsmöjlighet 2
för plattjocklek 12 till 20 mm.
Tillbehör:Spännplattor K1062Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1061_KN Spännreglar med vred i rostfritt stål, handtag i plast 243 kB
 Tekniska anvisningar för spännregel med vred och spännplatta K1061 and K1062 143 kB

Ritningar

Spännreglar med vred i rostfritt stål, handtag i plast

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Material
komponent
Utförande 2DLD1D2D3D4HH1MD5D6D7D8TT1Spännkraft
N
Skjuvkraft
kN
Dragkraft F
kN
Temperaturbeständighet

CADTillb.PrisBeställ
K1061.516plastbult stål515,514252021196,5M2x314264,42,466-10601,81,2≤130 °C 303,07 SEK
K1061.817plastbult stål817183432282610M3x418356,53,466-14903,22,6≤130 °C 311,68 SEK
K1061.823plastbult stål823183432282610M3x418356,53,41212-20903,22,6≤130 °C 311,68 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se