HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Spännplattor med försänkningar för spännreglar, med vred
K1062_B

Spännplattor med försänkningar för spännreglar, med vred

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningUtförande:Hus förnicklat eller blankt.Anmärkning:Fästskruvar M2 eller M3 ingår.
Monteringsmöjlighet Form B för plattjocklek över 10 mm
Ritningsinformation:
1) Platta
2) Spännregel med vred
3) Styrbult
4) Mutter
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1062_B Spännplattor med försänkningar för spännreglar, med vred 171 kB

Ritningar

Spännplattor med försänkningar för spännreglar, med vred

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormMaterial
grundkropp
Utförande 2DD1D2D4HH1D3
För skruv
DIN 912
D5D6LL1CADTillb.PrisBeställ
K1062.501Bstålförsänkt514252194,5M2142654 138,52 SEK
K1062.801Bstålförsänkt8203226115,5M3203365 147,23 SEK
K1062.1501Brostfritt stålförsänkt514252194,5M2142654 224,83 SEK
K1062.1801Brostfritt stålförsänkt8203226115,5M3203365 259,27 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se