HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Gripskålar i plast, antistatiska
för profilspår typ typ I, profilspår typ B och upphängningsprofil
K1631

Gripskålar i plast, antistatiska för profilspår typ typ I,...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Gripskål antistatisk PA, kolfiberförstärkt.
Siktfönster PC.
Elastisk dämpare PU.
Anmärkning:Gripskålarna kan hakas fast i profilspåret eller i upphängningsprofilen utan att behöva monteras.
Man kan montera gripskålen för upphängningsprofiler genom att haka fast den i hålplattor.
För att komma åt småsaker och som fäste för de allra minsta komponenterna.
Användning:Känsliga elektriska resp. elektroniska delar, komponenter och enheter (ESD-känsliga delar) kan skadas eller till och med förstöras av elektrostatisk urladdning i närheten (ESD = electrostatic discharge).
En elektrostatisk urladdning kan orsakas av personer eller genom hantering av ESD-känsliga delar (t.ex. vid tillverkning, montering, transport, lagring osv.).
För att förhindra elektrostatisk urladdning måste produkter som används i närheten av elektroniken vara utrustade för elektrisk avledning enligt DIN EN 61340-5-1.
Dessa produkter kan användas för ESD-applikationer och ESD-skyddszoner (EPA) enligt DIN EN 61340-5-1.
Användning:Apparattillverkare som måste uppfylla ATEX-produktdirektiv 2014/34/EU.
Driftansvariga som måste uppfylla ATEX-driftdirektiv 1999/92/EG.
Säkerhet:Dessa ESD-produkter finns även för apparater, komponenter och skyddssystem i explosionsfarliga miljöer.
Vid användning av dessa ESD-produkter förhindras alstring av en elektrostatisk gnisturladdning och därmed även eventuell antändning av gas och damm som i slutna utrymmen kan förorsaka en explosion.
För att skydda personer som arbetar i explosionsfarliga miljöer måste apparattillverkare och driftansvariga tillämpa och uppfylla ATEX-direktiven.Dessa ESD-produkter har kontrollerats beträffande elektrisk avledningsförmåga av TÜV Süd.
Leveransomfattning1x gripskål.
1x siktfönster.
1x etikett.
4x elastisk dämpare, självhäftande.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1631 Gripskålar i plast, antistatiska för profilspår typ typ I, profilspår typ B och upphängningsprofil 299 kB
 ESD 202 kB

Ritningar

Gripskålar i plast, antistatiska
för profilspår typ typ I, profilspår typ B och upphängningsprofil

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Utförande 1FormB

B1B2HH1H2LL1L2BN=spårbreddCADTillb.PrisBeställ
K1631.01typ iA105601950--153,5136-8 65,63 SEK
K1631.11typ bA105601950--153,5136-10 65,63 SEK
K1631.21för upphängningsprofilB10560195093153,51363- 65,63 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se