HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Utförande stål:
lastkulor stål
Bärkulor stål
Hus stål förzinkat
Skydd stål förzinkat

Utförande ädelstål:
lastkulor ädelstål
Bärkulor ädelstål
Hus ädelstål
Skydd aluminium
Anmärkning:Kulrullarna består av ett hus med integrerad lagerskål, ett skydd, en lastkula och flera bärkulor. För användning av mätinstrument, transport av material i renrum och miniatyrmekanismer.Ritningsinformation:
1) Belastningskula
2) Bärkula
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0749 Kullrullar mini 167 kB

Ritningar

Kullrullar mini

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Form

Material
grundkropp
DKD1D2HH1LBärighetstal C
(N)
CADTillb.PrisBeställ
K0749.1105Astål4,813M624115100 356,66 SEK
K0749.1106Astål6,417M626215200 375,57 SEK
K0749.1108Astål7,918M832218300 391,25 SEK
K0749.1110Astål9,623M840220400 403,79 SEK
K0749.1113Astål12,728M8483,523500 425,94 SEK
K0749.1216Bstål15,824M632,5412700 504,94 SEK
K0749.2205Brostfritt stål4,88M28,512,550 467,02 SEK
K0749.2206Brostfritt stål6,413M316,526100 482,69 SEK
K0749.2208Brostfritt stål7,915M420,528150 514,35 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se