HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Ögla stål 1.6541.
Svetsdel S355JR.
Utförande:Ögla smidd, höghållfast seghärdad, plastbelagd, röd.
Svetsdel smidd, högfast seghärdad, blank.
Anmärkning:Snabb montering med hjälp av fästpunkterna för påsvetsning.

De är kompakta och kan belastas från alla håll tack vare den 4-faldiga säkerheten mot brott.

Svetsdelen är smidd av det lättsvetsade materialet S355JR (St 52-3). Distansknopparna fungerar som avståndsmått för den nödvändiga luftspalten mot rotsvetsningen (ca 3 mm).
Bärförmågan som anges i tabellen är tydligt läsbar på svetsdelen. Den avser det mest ogynnsamma belastningsfallet för belastningstyperna här bredvid.

Svetsningen måste utföras av en behörig svetsare enligt EN 287-1.
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0773 Fästpunkter svetsbara 224 kB

Ritningar

Fästpunkter svetsbara

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Utförande

BB1HH1LL1SSvetsBärförmåga
kg
CADTillb.PrisBeställ
K0773.1000utan fjäderband40383240733813HV 5 + a31120 164,99 SEK
K0773.2000utan fjäderband41383245814013HV 5 + a32000 186,30 SEK
K0773.3000utan fjäderband45433845874217HV 8 + a33150 193,08 SEK
K0773.5000utan fjäderband555048571086022HV 12 + a45300 358,29 SEK
K0773.1001med fjäderband40383240733813HV 5 + a31120 177,58 SEK
K0773.2001med fjäderband41383245814013HV 5 + a32000 209,44 SEK
K0773.3001med fjäderband45433845874217HV 8 + a33150 358,61 SEK
K0773.5001med fjäderband555048571086022HV 12 + a45300 559,76 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se