- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Seghärdat stål.Utförande:Brunerat.Anmärkning:Varje utförande inspekteras även visuellt efter kontrollen av bärförmågan (med 5-faldig säkerhet). Med varje lyftögla följer ett säkerhetsdatablad för installationen. Använd inga distansbrickor mellan bussningens fläns och stödytan. Skruvarna ska dras åt med angivet moment och kontrolleras resp. efterdras regelbundet. Efter monteringen måste man kontrollera att öglan kan svängas och vridas fritt i alla riktningar. Lyft försiktigt, undvik stötar. Bärförmågan som är instansad på öglan får inte överskridas.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Utförande | D | D1 | A | B | H | L | R | S | Max. bärförmåga kg | Åtdragnings- moment Nm | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K2178.08 | Standard | M8 | 19 | 46,7 | 22 | 67,8 | 12,5 | 10,9 | 9,7 | 400 | 9,81 | | | 946,57 SEK | | K2178.10 | Standard | M10 | 19 | 46,7 | 22 | 67,8 | 17,5 | 10,9 | 9,7 | 450 | 16,7 | | | 946,57 SEK | | K2178.12 | Standard | M12 | 38,1 | 89,4 | 46 | 123 | 19 | 22,4 | 19 | 1050 | 37,3 | | | 1 128,02 SEK | | K2178.16 | Standard | M16 | 38,1 | 89,4 | 46 | 123 | 29 | 22,4 | 19 | 1900 | 80,4 | | | 1 128,02 SEK | | K2178.201 | Standard | M20 | 38,1 | 89,4 | 46 | 123 | 34 | 22,4 | 19 | 2150 | 133 | | | 1 363,08 SEK | | K2178.20 | Standard | M20 | 58,7 | 130,6 | 70 | 163 | 32 | 35,6 | 25,4 | 3000 | 133 | | | 2 415,86 SEK | | K2178.24 | Standard | M24 | 58,7 | 130,6 | 70 | 163 | 37 | 35,6 | 25,4 | 4200 | 304 | | | 2 415,86 SEK | | K2178.30 | Standard | M30 | 81 | 165,1 | 90 | 221,7 | 46 | 44,5 | 31,7 | 7000 | 588 | | | 5 795,07 SEK | | K2178.36 | Standard | M36 | 106,4 | 217,2 | 115 | 316,7 | 68 | 57,2 | 44,4 | 11000 | 981 | | | 7 932,94 SEK | | K2178.42 | Standard | M42 | 106,4 | 217,2 | 115 | 316,7 | 68 | 57,2 | 44,4 | 12500 | 981 | | | 9 516,75 SEK | | K2178.48 | Standard | M48 | 106,4 | 217,2 | 115 | 316,7 | 88 | 57,2 | 44,4 | 13500 | 981 | | | 10 920,39 SEK | | K2178.112 | lång | M12 | 38,1 | 89,4 | 46 | 170,7 | 19 | 22,4 | 19 | 1050 | 37,3 | | | 1 632,14 SEK | | K2178.116 | lång | M16 | 38,1 | 89,4 | 46 | 170,7 | 29 | 22,4 | 19 | 1900 | 80,4 | | | 1 632,14 SEK | | K2178.1201 | lång | M20 | 38,1 | 89,4 | 46 | 170,7 | 34 | 22,4 | 19 | 2150 | 133 | | | 1 632,14 SEK | | K2178.120 | lång | M20 | 58,7 | 130,6 | 70 | 206 | 32 | 35,6 | 25,4 | 3000 | 133 | | | 3 166,76 SEK | | K2178.124 | lång | M24 | 58,7 | 130,6 | 70 | 206 | 37 | 35,6 | 25,4 | 4200 | 304 | | | 3 166,76 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|