- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1735Lyftöglor i stål vridbara 360 grader, kvalitetsklass 10 |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Lyftögla och fastskruvningsbygel i stål. Skruv och bussning i stål.Utförande:Lyftögla och fastskruvningsbygel smidda och höghållfast seghärdade. 100 % elektromagnetisk sprickkontroll, lackerade i blått. Skruv i hållfasthetsklass 10.9 eller högre. 100 % elektromagnetisk sprickkontroll. Bussning galvaniserad.Anmärkning:Lyftöglan är fällbar, vridbar 360 och bär lasten i alla rörelseriktningar. Den nominella bärförmågan anges tydligt på lyftöglan. Den avser det mest ogynnsamma belastningsfallet (se tabellen). Provkraften är 2,5 gång den tillåtna bärförmågan. Den angivna bärlasten får inte överskridas. Med säkrad men ändå demonterbar sexkantskruv. Lyftöglorna uppfyller maskindirektivet och är DGUV-testade.
Testade enligt DIN EN 1677-1. CE-märkningen är inpräglad i lyftöglan. På begäran:Med intyg om överensstämmelse.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|