- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1094_BStyrbultar med innergänga, Form B, cylindriska |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Sätthärdningsstål.Utförande:Härdade och slipade (HRC 60 ±2).Anmärkning:Styrbultarna med kulformad ände är speciellt utformade för att underlätta ihopsättningen. I kombination med de härdade fästhylsorna K1095 ger de ett exakt, snabbt och nästan slitagefritt verktygsbyte.
Utförandena D1 = 5 och D1 = 6 har ingen innergänga. NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | Utförande 1 | D1 | D2 | H | H1 | H2 | G | R | T | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1094.205 | B | kort utförande | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | - | 1,50 | - | | | 84,34 SEK | | K1094.206 | B | kort utförande | 6 | 4 | 10 | 4 | 6 | - | 1,80 | - | | | 84,34 SEK | | K1094.208 | B | kort utförande | 8 | 6 | 11,4 | 6 | 7,4 | M2,5 | 2,5 | 5 | | | 86,74 SEK | | K1094.210 | B | kort utförande | 10 | 7 | 13,7 | 7 | 9,7 | M2,5 | 3 | 5 | | | 90,71 SEK | | K1094.212 | B | kort utförande | 12 | 8 | 16 | 8 | 12 | M3 | 3,5 | 6 | | | 94,68 SEK | | K1094.216 | B | kort utförande | 16 | 12 | 20 | 12 | 15 | M4 | 5 | 8 | | | 110,14 SEK | | K1094.220 | B | kort utförande | 20 | 14 | 25,5 | 14 | 19,5 | M5 | 6 | 10 | | | 171,38 SEK | | K1094.305 | B | långt utförande | 5 | 3 | 10 | 3 | 5 | - | 1,50 | - | | | 88,31 SEK | | K1094.306 | B | långt utförande | 6 | 4 | 12 | 4 | 6 | - | 1,80 | - | | | 88,31 SEK | | K1094.308 | B | långt utförande | 8 | 6 | 17,4 | 6 | 7,4 | M2,5 | 2,5 | 5 | | | 90,71 SEK | | K1094.310 | B | långt utförande | 10 | 7 | 21,7 | 7 | 9,7 | M2,5 | 3 | 5 | | | 94,68 SEK | | K1094.312 | B | långt utförande | 12 | 8 | 24 | 8 | 12 | M3 | 3,5 | 6 | | | 98,44 SEK | | K1094.316 | B | långt utförande | 16 | 12 | 29 | 12 | 15 | M4 | 5 | 8 | | | 114,22 SEK | | K1094.320 | B | långt utförande | 20 | 14 | 35,5 | 14 | 19,5 | M5 | 6 | 10 | | | 177,13 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|