- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0298_DPositioneringsfötter med innergänga och plan yta, Form D |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Automatstål.Utförande:Sätthärdat och brunerat.Anmärkning:Positioneringsfötterna används som stöd, anslag och tryckstycken i fixturbygge och allmän maskin- och apparatbyggnad. NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | D1 | G | H | T | E | SW | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0298.410 | D | 13 | M6 | 10 | 6 | 14,4 | 13 | | | 88,94 SEK | | K0298.4151 | D | 13 | M6 | 15 | 10 | 14,4 | 13 | | | 94,05 SEK | | K0298.4101 | D | 17 | M8 | 10 | 6 | 19,4 | 17 | | | 99,18 SEK | | K0298.415 | D | 17 | M8 | 15 | 6 | 19,4 | 17 | | | 107,43 SEK | | K0298.4251 | D | 17 | M8 | 25 | 16 | 19,4 | 17 | | | 119,97 SEK | | K0298.4201 | D | 19 | M10 | 20 | 10 | 21,9 | 19 | | | 112,55 SEK | | K0298.4302 | D | 19 | M10 | 30 | 15 | 21,9 | 19 | | | 116,41 SEK | | K0298.4401 | D | 19 | M10 | 40 | 15 | 21,9 | 19 | | | 125,30 SEK | | K0298.420 | D | 22 | M12 | 20 | 10 | 25,2 | 22 | | | 114,22 SEK | | K0298.425 | D | 22 | M12 | 25 | 15 | 25,2 | 22 | | | 117,25 SEK | | K0298.430 | D | 22 | M12 | 30 | 20 | 25,2 | 22 | | | 119,97 SEK | | K0298.440 | D | 22 | M12 | 40 | 25 | 25,2 | 22 | | | 126,24 SEK | | K0298.450 | D | 22 | M12 | 50 | 25 | 25,2 | 22 | | | 131,04 SEK | | K0298.4301 | D | 30 | M16 | 30 | 20 | 33 | 30 | | | 299,82 SEK | | K0298.4501 | D | 30 | M16 | 50 | 25 | 33 | 30 | | | 329,70 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|