- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0298_EPositioneringsfötter med innergänga och kulyta, Form E |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Automatstål.Utförande:Sätthärdat och brunerat.Anmärkning:Positioneringsfötterna används som stöd, anslag och tryckstycken i fixturbygge och allmän maskin- och apparatbyggnad. NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | G | H | T | E | SW | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0298.510 | E | M6 | 10 | 6 | 14,4 | 13 | | | 78,03 SEK | | K0298.5151 | E | M6 | 15 | 10 | 14,4 | 13 | | | 82,66 SEK | | K0298.5101 | E | M8 | 10 | 6 | 19,4 | 17 | | | 87,39 SEK | | K0298.515 | E | M8 | 15 | 6 | 19,4 | 17 | | | 94,39 SEK | | K0298.5251 | E | M8 | 25 | 16 | 19,4 | 17 | | | 97,62 SEK | | K0298.5201 | E | M10 | 20 | 10 | 21,9 | 19 | | | 103,54 SEK | | K0298.5302 | E | M10 | 30 | 15 | 21,9 | 19 | | | 107,63 SEK | | K0298.5401 | E | M10 | 40 | 15 | 21,9 | 19 | | | 114,41 SEK | | K0298.520 | E | M12 | 20 | 10 | 25,2 | 22 | | | 104,18 SEK | | K0298.525 | E | M12 | 25 | 15 | 25,2 | 22 | | | 104,72 SEK | | K0298.530 | E | M12 | 30 | 20 | 25,2 | 22 | | | 108,70 SEK | | K0298.540 | E | M12 | 40 | 25 | 25,2 | 22 | | | 115,49 SEK | | K0298.550 | E | M12 | 50 | 25 | 25,2 | 22 | | | 121,19 SEK | | K0298.5301 | E | M16 | 30 | 20 | 33 | 30 | | | 232,37 SEK | | K0298.5501 | E | M16 | 50 | 25 | 33 | 30 | | | 241,30 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|