- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Pendelstöd, tryckskruvar
- K0282
Pendelstöd
- K0302
Pendelstöd lutningsvinkel 12°
- K0283
Pendelstöd lutningsvinkel 14° och 20°
- K0284
Pendelstöd med O-ring
- K0285
Pendelstöd med O-ring och utbytbara insatser
- K0286
Pendelstöd med automatisk återgång
- K1164
Pendelstöd med automatisk återgång
- K0287
Pendelstöd justerbara
- K0288
Pendelstöd justerbara med O-ring
- K0288_C
Pendelstöd, justerbara, med O-ring, Form C, stålkula avplanad, plan
- K0288_F
Pendelstöd, justerbara, med O-ring, Form F, stålkula avplanad, med räffling
- K0288_K
Pendelstöd, justerbara, med O-ring, Form K, POM-kula avplanad, plan
- K0288_O
Pendelstöd, justerbara med O-ring, Form O, kula i rostfritt stål med diamantyta
- K0288_P
Pendelstöd, justerbara, med O-ring, Form P, kula i rostfritt stål med polyuretanyta
- K0289
Pendelstöd justerbara, med O-ring och utbytbara insatser
- K0290
Pendelstöd justerbara med O-ring och insexkant
- K0291
Pendelstöd justerbara, med O-ring, utbytbara insatser och insexkant
- K0381
Kultryckskruvar med huvud rostfritt stål
- K0380
Kultryckskruvar med huvud
- K0380
Kultryckskruvar med huvud
- K0384
Kultryckskruvar utan huvud rostfritt stål med avplanad kula
- K0383
Kultryckskruvar utan huvud med avplanad kula
- K1913
Kultryckskruvar utan huvud kort utförande
- K0384
Kultryckskruvar utan huvud rostfritt stål med avplanad kula och vridsäkring
- K0383
Kultryckskruvar utan huvud med avplanad kula och vridsäkring
- K0382
Kultryckskruvar utan huvud med fin gänga
- K0384
Kultryckskruvar utan huvud, rostfritt stål med hel kula
- K0383
Kultryckskruvar utan huvud med hel kula
- K0666
Kultryckskruvar utan huvud med hel kula, med gängsäkring
- K0666
Kultryckskruvar utan huvud med avplanad kula, med gängsäkring
- K0389
Tryckskruvar
- K0667
Tryckskruvar rostfritt stål
- K0668
Tryckskruvar med gängsäkring
- K0403
Tryckskruvar med välvd ansats
- K0272
Tryckskruvar med spets
- Gripare
- Styrbultar, stödbultar
- Komponenter med ställbar höjd
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0288_PPendelstöd, justerbara, med O-ring, Form P, kula i rostfritt... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Kropp i seghärdat stål. Kula i rostfritt stål med polyuretanyta.Utförande:Kropp seghärdad och brunerad. Kula i polyuretan hårdhet 60° Shore.Anmärkning:Pendelstöden används för att stötta och spänna fast obearbetade och bearbetade arbetsstycken. De kan dessutom användas som anslag, stöd och tryckstycken i fixtur- och verktygsbygge.
Kulan är vridsäkrad.
Form P: Polyuretanytan är fast vulkaniserad på kulan. Den är slitstark och färgar inte av sig. Den ger optimalt skydd mot skador på ömtåliga ytor. Den pärlartade ytan tillåter höga hållkrafter och släpper genom luft så att ingen sugeffekt uppstår mellan kontaktytan och pendelstödet.Fördelar:Den inbyggda O-ringen håller fast kulan och skyddar mot smuts och främmande partiklar. Det garanterar en jämn rörelse. NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | B | D2 | D3 | H | H1 | E | SW | SW1 | W | Kul-Ø | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0288.606X012 | P | 12 | M6 | 10 | 12 | 4 | 11,5 | 10 | - | 28 | 7 | | | 450,85 SEK | | K0288.606X025 | P | 25 | M6 | 10 | 12 | 4 | 11,5 | 10 | - | 28 | 7 | | | 457,84 SEK | | K0288.606X040 | P | 40 | M6 | 10 | 12 | 4 | 11,5 | 10 | - | 28 | 7 | | | 461,50 SEK | | K0288.608X012 | P | 12 | M8 | 13 | 16,5 | 5 | 15 | 13 | - | 28 | 10 | | | 496,58 SEK | | K0288.608X025 | P | 25 | M8 | 13 | 16,5 | 5 | 15 | 13 | - | 28 | 10 | | | 502,51 SEK | | K0288.608X040 | P | 40 | M8 | 13 | 16,5 | 5 | 15 | 13 | - | 28 | 10 | | | 509,28 SEK | | K0288.610X015 | P | 15 | M10 | 16 | 18 | 5 | 19,6 | 17 | 3 | 28 | 13 | | | 577,84 SEK | | K0288.610X030 | P | 30 | M10 | 16 | 18 | 5 | 19,6 | 17 | 3 | 28 | 13 | | | 586,45 SEK | | K0288.610X050 | P | 50 | M10 | 16 | 18 | 5 | 19,6 | 17 | 3 | 28 | 13 | | | 595,60 SEK | | K0288.612X020 | P | 20 | M12 | 21 | 21 | 6 | 21,9 | 19 | 5 | 24 | 15 | | | 632,30 SEK | | K0288.612X040 | P | 40 | M12 | 21 | 21 | 6 | 21,9 | 19 | 5 | 24 | 15 | | | 641,56 SEK | | K0288.612X060 | P | 60 | M12 | 21 | 21 | 6 | 21,9 | 19 | 5 | 24 | 15 | | | 645,86 SEK | | K0288.616X025 | P | 25 | M16 | 23 | 25 | 6 | 27,7 | 24 | 6 | 24 | 20 | | | 722,81 SEK | | K0288.616X050 | P | 50 | M16 | 23 | 25 | 6 | 27,7 | 24 | 6 | 24 | 20 | | | 730,77 SEK | | K0288.616X080 | P | 80 | M16 | 23 | 25 | 6 | 27,7 | 24 | 6 | 24 | 20 | | | 744,33 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|