- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Pendelstöd, tryckskruvar
- K0282
Pendelstöd
- K0302
Pendelstöd lutningsvinkel 12°
- K0283
Pendelstöd lutningsvinkel 14° och 20°
- K0284
Pendelstöd med O-ring
- K0285
Pendelstöd med O-ring och utbytbara insatser
- K0286
Pendelstöd med automatisk återgång
- K1164
Pendelstöd med automatisk återgång
- K0287
Pendelstöd justerbara
- K0288
Pendelstöd justerbara med O-ring
- K0289
Pendelstöd justerbara, med O-ring och utbytbara insatser
- K0290
Pendelstöd justerbara med O-ring och insexkant
- K0290_C
Pendelstöd, justerbara, med O-ring och insexkant, Form C, stålkula avplanad, plan
- K0290_F
Pendelstöd, justerbara, med O-ring och insexkant, Form F, stålkula avplanad, med räffling
- K0290_K
Pendelstöd, justerbara, med O-ring och insexkant, Form K, POM-kula avplanad, plan
- K0290_O
Pendelstöd, justerbara med O-ring och insexkant, Form O, kula i rostfritt stål med diamantyta
- K0290_P
Pendelstöd, justerbara med O-ring och insexkant, Form P, kula i rostfritt stål med polyuretanyta
- K0291
Pendelstöd justerbara, med O-ring, utbytbara insatser och insexkant
- K0381
Kultryckskruvar med huvud rostfritt stål
- K0380
Kultryckskruvar med huvud
- K0380
Kultryckskruvar med huvud
- K0384
Kultryckskruvar utan huvud rostfritt stål med avplanad kula
- K0383
Kultryckskruvar utan huvud med avplanad kula
- K1913
Kultryckskruvar utan huvud kort utförande
- K0384
Kultryckskruvar utan huvud rostfritt stål med avplanad kula och vridsäkring
- K0383
Kultryckskruvar utan huvud med avplanad kula och vridsäkring
- K0382
Kultryckskruvar utan huvud med fin gänga
- K0384
Kultryckskruvar utan huvud, rostfritt stål med hel kula
- K0383
Kultryckskruvar utan huvud med hel kula
- K0666
Kultryckskruvar utan huvud med hel kula, med gängsäkring
- K0666
Kultryckskruvar utan huvud med avplanad kula, med gängsäkring
- K0389
Tryckskruvar
- K0667
Tryckskruvar rostfritt stål
- K0668
Tryckskruvar med gängsäkring
- K0403
Tryckskruvar med välvd ansats
- K0272
Tryckskruvar med spets
- Gripare
- Styrbultar, stödbultar
- Komponenter med ställbar höjd
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0290_OPendelstöd, justerbara med O-ring och insexkant, Form O, kula i... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Kropp i seghärdat stål. Kula i rostfritt stål med diamantyta.Utförande:Kropp seghärdad och brunerad. Kulans yta jämförbar med slipkornstorlek 100.Anmärkning:Pendelstöden används för att stötta och spänna fast arbetsstycken. De kan dessutom användas som anslag, stöd och tryckstycken i fixtur- och verktygsbygge.
Kulan är vridsäkrad.
Form O: Den slipande diamantytan är fast sammansmält med kulan. Den är lämplig för släta eller hala ytor med ett minimum av spänntryck. Då överför diamantpartiklarna höga hållkrafter till en mycket liten yta med minimal negativ inverkan på ytan. Diamantytan ger utmärkt slitagetålighet.Fördelar:Den inbyggda O-ringen håller fast kulan och skyddar mot smuts och främmande partiklar. Det garanterar en jämn rörelse. Vid genomgående hål kan insexkanten kan användas för justering och positionering. NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | B | D2 | D3 | H1 | SW1 | DK | Belastningsförmåga max. kN (endast vid statisk belastning) | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0290.510X026 | O | 25 | M10 | 6 | 1,5 | 5 | 5 | - | | | 387,99 SEK | | K0290.510X036 | O | 35 | M10 | 6 | 1,5 | 5 | 5 | - | | | 392,19 SEK | | K0290.510X051 | O | 50 | M10 | 6 | 1,5 | 5 | 5 | - | | | 397,78 SEK | | K0290.512X027 | O | 25 | M12 | 8 | 2 | 6 | 7 | 15,4 | | | 431,36 SEK | | K0290.512X037 | O | 35 | M12 | 8 | 2 | 6 | 7 | 15,4 | | | 435,78 SEK | | K0290.512X052 | O | 50 | M12 | 8 | 2 | 6 | 7 | 15,4 | | | 441,91 SEK | | K0290.516X028 | O | 25 | M16 | 11 | 3 | 8 | 10 | 23,3 | | | 459,46 SEK | | K0290.516X038 | O | 35 | M16 | 11 | 3 | 8 | 10 | 23,3 | | | 462,90 SEK | | K0290.516X053 | O | 50 | M16 | 11 | 3 | 8 | 10 | 23,3 | | | 478,29 SEK | | K0290.520X033 | O | 30 | M20 | 14 | 3 | 10 | 13 | 37,7 | | | 526,40 SEK | | K0290.520X053 | O | 50 | M20 | 14 | 3 | 10 | 13 | 37,7 | | | 535,33 SEK | | K0290.520X073 | O | 70 | M20 | 14 | 3 | 10 | 13 | 37,7 | | | 573,00 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|