- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0384Kultryckskruvar utan huvud rostfritt stål med avplanad kula |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Skruv och kula i rostfritt stålUtförande:Rostfritt stål, blankt.Anmärkning:Med den avplanade kulan kan man klämma fast, spänna eller stötta ej planparallella ytor skevningsfritt, eftersom den rörligt lagrade kulan anpassas upp till 9°. Längre utföranden har konstruerats speciellt för att användas som “limstift”. De kan användas som kostnadseffektiva, mekaniska förbindingselement med yttergänga i små till medelstora serier.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | D | D1 | L | Kul-Ø | SW | Belastningsförmåga max. kN (endast vid statisk belastning) | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0384.2046 | B | M4 | 1,4 | 5,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 40,76 SEK | | K0384.2048 | B | M4 | 1,4 | 7,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 40,76 SEK | | K0384.20410 | B | M4 | 1,4 | 9,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 40,87 SEK | | K0384.20412 | B | M4 | 1,4 | 11,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 40,87 SEK | | K0384.20416 | B | M4 | 1,4 | 15,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 41,80 SEK | | K0384.2058 | B | M5 | 2 | 7,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 43,89 SEK | | K0384.20510 | B | M5 | 2 | 9,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 44,31 SEK | | K0384.20512 | B | M5 | 2 | 11,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 44,52 SEK | | K0384.20516 | B | M5 | 2 | 15,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 45,25 SEK | | K0384.20520 | B | M5 | 2 | 19,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 46,09 SEK | | K0384.20525 | B | M5 | 2 | 24,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 46,61 SEK | | K0384.20610 | B | M6 | 3 | 10,1 | 4 | 3 | 9 | | | 48,81 SEK | | K0384.20612 | B | M6 | 3 | 12,1 | 4 | 3 | 9 | | | 49,32 SEK | | K0384.20616 | B | M6 | 3 | 16,1 | 4 | 3 | 9 | | | 49,74 SEK | | K0384.20620 | B | M6 | 3 | 20,1 | 4 | 3 | 9 | | | 50,16 SEK | | K0384.20625 | B | M6 | 3 | 25,1 | 4 | 3 | 9 | | | 50,37 SEK | | K0384.20650 | B | M6 | 3 | 50,1 | 4 | 3 | 9 | | | 76,29 SEK | | K0384.20660 | B | M6 | 3 | 60,1 | 4 | 3 | 9 | | | 79,84 SEK | | K0384.20680 | B | M6 | 3 | 80,1 | 4 | 3 | 9 | | | 86,64 SEK | | K0384.20810 | B | M8 | 4,1 | 10,3 | 5,5 | 4 | 10 | | | 57,48 SEK | | K0384.20812 | B | M8 | 4,1 | 12,3 | 5,5 | 4 | 10 | | | 58,00 SEK | | K0384.20816 | B | M8 | 4,1 | 16,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 58,10 SEK | | K0384.20820 | B | M8 | 4,1 | 20,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 58,31 SEK | | K0384.20825 | B | M8 | 4,1 | 25,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 58,31 SEK | | K0384.20830 | B | M8 | 4,1 | 30,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 58,31 SEK | | K0384.20850 | B | M8 | 4,1 | 50,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 96,56 SEK | | K0384.20860 | B | M8 | 4,1 | 60,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 106,59 SEK | | K0384.20880 | B | M8 | 4,1 | 80,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 117,15 SEK | | K0384.21012 | B | M10 | 5,6 | 12,3 | 7 | 5 | 20 | | | 65,95 SEK | | K0384.21016 | B | M10 | 5,6 | 16,3 | 7 | 5 | 20 | | | 66,78 SEK | | K0384.21020 | B | M10 | 5,6 | 20,3 | 7 | 5 | 20 | | | 66,88 SEK | | K0384.21025 | B | M10 | 5,6 | 25,3 | 7 | 5 | 20 | | | 66,88 SEK | | K0384.21035 | B | M10 | 5,6 | 35,3 | 7 | 5 | 20 | | | 67,62 SEK | | K0384.21216 | B | M12 | 7 | 16,2 | 8,5 | 6 | 30 | | | 82,97 SEK | | K0384.21220 | B | M12 | 7 | 20,2 | 8,5 | 6 | 30 | | | 83,71 SEK | | K0384.21230 | B | M12 | 7 | 30,2 | 8,5 | 6 | 30 | | | 86,01 SEK | | K0384.21240 | B | M12 | 7 | 40,2 | 8,5 | 6 | 30 | | | 86,94 SEK | | K0384.21620 | B | M16 | 10,7 | 20 | 12 | 8 | 60 | | | 145,26 SEK | | K0384.21625 | B | M16 | 10,7 | 25 | 12 | 8 | 60 | | | 145,88 SEK | | K0384.21635 | B | M16 | 10,7 | 35 | 12 | 8 | 60 | | | 149,02 SEK | | K0384.21650 | B | M16 | 10,7 | 50 | 12 | 8 | 60 | | | 151,94 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|