- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0119Höjdjusteringselement med kulmellanlägg och låsmutter |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningUtförande:Normalutförande galvaniserat, blåkromaterat.Rostfritt stål-utförande blankt.Anmärkning:Höjdjusteringselementen med kulmellanlägg och låsmutter används för uppställning och justering av motorer, aggregat, drivenheter och tillverkningslinjer. Med hjälp av dessa kan man uppnå exakt anliggning vid montering på sneda ytor med en lutningsvinkel på upp till ca 4°. Därvid låser låsmuttern en förinställd inställning. De utmärker sig genom ett stort justeringsområde på 10 mm till 39 mm. Den statiska tillkommande belastningen F1 står till förfogande efter avdrag av förspänningskraften (skruv 8.8, µ m = 0,125) från totalbelastningen F. Tillbehör:K0691 Utjämningsskivor för kulor. K0787 Haknyckel med förlängd spets DIN 1810A. NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material grundkropp | D | För skruv | D1 | D2 | H min.
| H max.
| ΔH | N | M | α | F kN | F1 kN | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0119.1006 | seghärdat stål | 6,6 | M6 | M15x1 | 25 | 40 | 50 | 10 | 4 | 2 | 4° | 40 | 36 | | | 682,50 SEK | | K0119.1406 | seghärdat stål | 6,6 | M6 | M20x1 | 32 | 49 | 63 | 14 | 4 | 2 | 4° | 65 | 55,7 | | | 756,16 SEK | | K0119.1408 | seghärdat stål | 9 | M8 | M20x1 | 32 | 49 | 63 | 14 | 4 | 2 | 4° | 65 | 48 | | | 756,16 SEK | | K0119.1410 | seghärdat stål | 11 | M10 | M20x1 | 32 | 49 | 63 | 14 | 4 | 2 | 4° | 65 | 37,9 | | | 756,16 SEK | | K0119.1810 | seghärdat stål | 11 | M10 | M30x1,5 | 45 | 61 | 79 | 18 | 5 | 2 | 4° | 120 | 92,9 | | | 848,33 SEK | | K0119.1812 | seghärdat stål | 13,5 | M12 | M30x1,5 | 45 | 61 | 79 | 18 | 5 | 2 | 4° | 120 | 80,4 | | | 848,33 SEK | | K0119.1816 | seghärdat stål | 17,5 | M16 | M30x1,5 | 45 | 61 | 79 | 18 | 5 | 2 | 4° | 120 | 45,5 | | | 848,33 SEK | | K0119.2316 | seghärdat stål | 17,5 | M16 | M40x1,5 | 58 | 79 | 102 | 23 | 6 | 2,5 | 4° | 210 | 136 | | | 1 043,65 SEK | | K0119.2320 | seghärdat stål | 22 | M20 | M40x1,5 | 58 | 79 | 102 | 23 | 6 | 2,5 | 4° | 210 | 90 | | | 1 043,65 SEK | | K0119.2324 | seghärdat stål | 26 | M24 | M40x1,5 | 58 | 79 | 102 | 23 | 6 | 2,5 | 4° | 210 | 37 | | | 1 043,65 SEK | | K0119.2920 | seghärdat stål | 22 | M20 | M50x1,5 | 70 | 94 | 123 | 29 | 6 | 2,5 | 4° | 330 | 210 | | | 1 385,25 SEK | | K0119.2924 | seghärdat stål | 26 | M24 | M50x1,5 | 70 | 94 | 123 | 29 | 6 | 2,5 | 4° | 330 | 157 | | | 1 385,25 SEK | | K0119.2930 | seghärdat stål | 33 | M30 | M50x1,5 | 70 | 94 | 123 | 29 | 6 | 2,5 | 4° | 330 | 53 | | | 1 385,25 SEK | | K0119.3924 | seghärdat stål | 26 | M24 | M60x2 | 80 | 105 | 144 | 39 | 7 | 3 | 4° | 495 | 322 | | | 1 897,62 SEK | | K0119.3930 | seghärdat stål | 33 | M30 | M60x2 | 80 | 105 | 144 | 39 | 7 | 3 | 4° | 495 | 218 | | | 1 897,62 SEK | | K0119.10061 | rostfritt stål | 6,6 | M6 | M15x1 | 25 | 40 | 50 | 10 | 4 | 2 | 4° | 27,1 | 24,14 | | | 759,20 SEK | | K0119.14061 | rostfritt stål | 6,6 | M6 | M20x1 | 32 | 49 | 63 | 14 | 4 | 2 | 4° | 43,4 | 36,56 | | | 853,97 SEK | | K0119.14081 | rostfritt stål | 9 | M8 | M20x1 | 32 | 49 | 63 | 14 | 4 | 2 | 4° | 43,4 | 30,86 | | | 853,97 SEK | | K0119.14101 | rostfritt stål | 11 | M10 | M20x1 | 32 | 49 | 63 | 14 | 4 | 2 | 4° | 43,4 | 23,41 | | | 829,94 SEK | | K0119.18101 | rostfritt stål | 11 | M10 | M30x1,5 | 45 | 61 | 79 | 18 | 5 | 2 | 4° | 84 | 64,01 | | | 948,86 SEK | | K0119.18121 | rostfritt stål | 13,5 | M12 | M30x1,5 | 45 | 61 | 79 | 18 | 5 | 2 | 4° | 84 | 54,82 | | | 948,86 SEK | | K0119.18161 | rostfritt stål | 17,5 | M16 | M30x1,5 | 45 | 61 | 79 | 18 | 5 | 2 | 4° | 84 | 28,9 | | | 948,86 SEK | | K0119.23161 | rostfritt stål | 17,5 | M16 | M40x1,5 | 58 | 79 | 102 | 23 | 6 | 2,5 | 4° | 148 | 92,9 | | | 1 249,30 SEK | | K0119.23201 | rostfritt stål | 22 | M20 | M40x1,5 | 58 | 79 | 102 | 23 | 6 | 2,5 | 4° | 148 | 59,08 | | | 1 249,30 SEK | | K0119.23241 | rostfritt stål | 26 | M24 | M40x1,5 | 58 | 79 | 102 | 23 | 6 | 2,5 | 4° | 148 | 20,3 | | | 1 249,30 SEK | | K0119.29201 | rostfritt stål | 22 | M20 | M50x1,5 | 70 | 94 | 123 | 29 | 6 | 2,5 | 4° | 225 | 136,08 | | | 1 957,81 SEK | | K0119.29241 | rostfritt stål | 26 | M24 | M50x1,5 | 70 | 94 | 123 | 29 | 6 | 2,5 | 4° | 225 | 97,3 | | | 1 957,81 SEK | | K0119.29301 | rostfritt stål | 33 | M30 | M50x1,5 | 70 | 94 | 123 | 29 | 6 | 2,5 | 4° | 225 | 20,6 | | | 1 957,81 SEK | | K0119.39241 | rostfritt stål | 26 | M24 | M60x2 | 80 | 105 | 144 | 39 | 7 | 3 | 4° | 323 | 195,3 | | | 2 704,15 SEK | | K0119.39301 | rostfritt stål | 33 | M30 | M60x2 | 80 | 105 | 144 | 39 | 7 | 3 | 4° | 323 | 118,6 | | | 2 704,15 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|