- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0097Höjdjusteringselement lågt utförande, med låsmutter |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Normalutförande 1.7225,
Utförande i rostfritt stål 1.4305.Utförande:Normalutförande galvaniserat, blåkromaterat.Rostfritt stål-utförande blankt.Anmärkning:Höjdjusteringselementen med låsmutter används för uppställning och justering av motorer, aggregat, drivenheter och tillverkningslinjer. Eftersom de är så låga kan även flera lagerställen justeras enkelt och exakt. Det garanterar en spänningsfri montering. Låsmuttern används då för att säkra inställningen. NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material grundkropp | D | För skruv | D1 | D2 | H min.
| H max.
| ΔH | N | M | F kN | F1 kN | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0097.0404 | seghärdat stål | 4,5 | M4 | M15x1 | 25 | 20 | 24 | 4 | 4 | 2 | 40 | 36 | | | 421,14 SEK | | K0097.0405 | seghärdat stål | 5,5 | M5 | M15x1 | 25 | 20 | 24 | 4 | 4 | 2 | 40 | 33,4 | | | 421,14 SEK | | K0097.0406 | seghärdat stål | 6,6 | M6 | M15x1 | 25 | 20 | 24 | 4 | 4 | 2 | 40 | 30,7 | | | 421,14 SEK | | K0097.0506 | seghärdat stål | 6,6 | M6 | M20x1 | 32 | 24 | 29 | 5 | 4 | 2 | 65 | 55,7 | | | 460,10 SEK | | K0097.0508 | seghärdat stål | 9 | M8 | M20x1 | 32 | 24 | 29 | 5 | 4 | 2 | 65 | 48 | | | 473,45 SEK | | K0097.0510 | seghärdat stål | 11 | M10 | M20x1 | 32 | 24 | 29 | 5 | 4 | 2 | 65 | 37,9 | | | 473,45 SEK | | K0097.0710 | seghärdat stål | 11 | M10 | M30x1,5 | 45 | 29 | 36 | 7 | 5 | 2 | 120 | 92,9 | | | 486,15 SEK | | K0097.0712 | seghärdat stål | 13,5 | M12 | M30x1,5 | 45 | 29 | 36 | 7 | 5 | 2 | 120 | 80,4 | | | 486,15 SEK | | K0097.0716 | seghärdat stål | 17,5 | M16 | M30x1,5 | 45 | 29 | 36 | 7 | 5 | 2 | 120 | 45,5 | | | 486,15 SEK | | K0097.0916 | seghärdat stål | 17,5 | M16 | M40x1,5 | 58 | 37 | 46 | 9 | 6 | 2,5 | 210 | 136 | | | 621,32 SEK | | K0097.0920 | seghärdat stål | 22 | M20 | M40x1,5 | 58 | 37 | 46 | 9 | 6 | 2,5 | 210 | 90 | | | 621,32 SEK | | K0097.0924 | seghärdat stål | 26 | M24 | M40x1,5 | 58 | 37 | 46 | 9 | 6 | 2,5 | 210 | 37 | | | 621,32 SEK | | K0097.1020 | seghärdat stål | 22 | M20 | M50x1,5 | 70 | 44 | 54 | 10 | 6 | 2,5 | 330 | 210 | | | 871,88 SEK | | K0097.1024 | seghärdat stål | 26 | M24 | M50x1,5 | 70 | 44 | 54 | 10 | 6 | 2,5 | 330 | 157 | | | 871,88 SEK | | K0097.1030 | seghärdat stål | 33 | M30 | M50x1,5 | 70 | 44 | 54 | 10 | 6 | 2,5 | 330 | 53 | | | 871,88 SEK | | K0097.04041 | rostfritt stål | 4,5 | M4 | M15x1 | 25 | 20 | 24 | 4 | 4 | 2 | 27,1 | 24,14 | | | 581,29 SEK | | K0097.04051 | rostfritt stål | 5,5 | M5 | M15x1 | 25 | 20 | 24 | 4 | 4 | 2 | 27,1 | 22,24 | | | 581,29 SEK | | K0097.04061 | rostfritt stål | 6,6 | M6 | M15x1 | 25 | 20 | 24 | 4 | 4 | 2 | 27,1 | 20,26 | | | 581,29 SEK | | K0097.05061 | rostfritt stål | 6,6 | M6 | M20x1 | 32 | 24 | 29 | 5 | 4 | 2 | 43,4 | 36,56 | | | 646,51 SEK | | K0097.05081 | rostfritt stål | 9 | M8 | M20x1 | 32 | 24 | 29 | 5 | 4 | 2 | 43,4 | 30,86 | | | 646,51 SEK | | K0097.05101 | rostfritt stål | 11 | M10 | M20x1 | 32 | 24 | 29 | 5 | 4 | 2 | 43,4 | 23,41 | | | 646,51 SEK | | K0097.07101 | rostfritt stål | 11 | M10 | M30x1,5 | 45 | 29 | 36 | 7 | 5 | 2 | 84 | 64,01 | | | 696,55 SEK | | K0097.07121 | rostfritt stål | 13,5 | M12 | M30x1,5 | 45 | 29 | 36 | 7 | 5 | 2 | 84 | 54,82 | | | 696,55 SEK | | K0097.07161 | rostfritt stål | 17,5 | M16 | M30x1,5 | 45 | 29 | 36 | 7 | 5 | 2 | 84 | 28,9 | | | 696,55 SEK | | K0097.09161 | rostfritt stål | 17,5 | M16 | M40x1,5 | 58 | 37 | 46 | 9 | 6 | 2,5 | 148 | 92,9 | | | 947,21 SEK | | K0097.09201 | rostfritt stål | 22 | M20 | M40x1,5 | 58 | 37 | 46 | 9 | 6 | 2,5 | 148 | 59,08 | | | 947,21 SEK | | K0097.09241 | rostfritt stål | 26 | M24 | M40x1,5 | 58 | 37 | 46 | 9 | 6 | 2,5 | 148 | 20,3 | | | 947,21 SEK | | K0097.10201 | rostfritt stål | 22 | M20 | M50x1,5 | 70 | 44 | 54 | 10 | 6 | 2,5 | 225 | 136,08 | | | 1 350,59 SEK | | K0097.10241 | rostfritt stål | 26 | M24 | M50x1,5 | 70 | 44 | 54 | 10 | 6 | 2,5 | 225 | 97,3 | | | 1 350,59 SEK | | K0097.10301 | rostfritt stål | 33 | M30 | M50x1,5 | 70 | 44 | 54 | 10 | 6 | 2,5 | 225 | 20,6 | | | 1 350,59 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|