- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Normalutförande 1.7225,
Utförande i rostfritt stål 1.4305.Utförande:Normalutförande galvaniserat, blåkromaterat. Rostfritt stål-utförande blankt.Anmärkning:Höjdjusteringselementen används för uppställning och justering av motorer, aggregat, drivenheter och tillverkningslinjer. De utmärker sig genom ett stort justeringsområde på 15 mm till 40 mm. Ytterligare storlekar på begäran. Den statiska tillkommande belastningen F1 står till förfogande efter avdrag av förspänningskraften (skruv 8.8, µ m = 0,125) från totalbelastningen F.
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material grundkropp | D | För skruv | D1 | D2 | H min.
| H max.
| ΔH | N | M | F kN | F1 kN | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0692.01504 | seghärdat stål | 4,5 | M4 | M15x1 | 25 | 28 | 43 | 15 | 4 | 2 | 40 | 36 | | | 326,96 SEK | | K0692.01505 | seghärdat stål | 5,5 | M5 | M15x1 | 25 | 28 | 43 | 15 | 4 | 2 | 40 | 33,4 | | | 326,96 SEK | | K0692.01506 | seghärdat stål | 6,6 | M6 | M15x1 | 25 | 28 | 43 | 15 | 4 | 2 | 40 | 30,7 | | | 326,96 SEK | | K0692.02006 | seghärdat stål | 6,6 | M6 | M20x1 | 32 | 35 | 55 | 20 | 4 | 2 | 65 | 55,7 | | | 358,50 SEK | | K0692.02008 | seghärdat stål | 9 | M8 | M20x1 | 32 | 35 | 55 | 20 | 4 | 2 | 65 | 48 | | | 358,50 SEK | | K0692.02010 | seghärdat stål | 11 | M10 | M20x1 | 32 | 35 | 55 | 20 | 4 | 2 | 65 | 37,9 | | | 358,50 SEK | | K0692.02510 | seghärdat stål | 11 | M10 | M30x1,5 | 45 | 42 | 67 | 25 | 5 | 2 | 120 | 92,9 | | | 379,06 SEK | | K0692.02512 | seghärdat stål | 13,5 | M12 | M30x1,5 | 45 | 42 | 67 | 25 | 5 | 2 | 120 | 80,4 | | | 379,06 SEK | | K0692.02516 | seghärdat stål | 17,5 | M16 | M30x1,5 | 45 | 42 | 67 | 25 | 5 | 2 | 120 | 45,5 | | | 379,06 SEK | | K0692.03216 | seghärdat stål | 17,5 | M16 | M40x1,5 | 58 | 54 | 86 | 32 | 6 | 2,5 | 210 | 136 | | | 451,71 SEK | | K0692.03220 | seghärdat stål | 22 | M20 | M40x1,5 | 58 | 54 | 86 | 32 | 6 | 2,5 | 210 | 90 | | | 451,71 SEK | | K0692.03224 | seghärdat stål | 26 | M24 | M40x1,5 | 58 | 54 | 86 | 32 | 6 | 2,5 | 210 | 37 | | | 451,71 SEK | | K0692.04020 | seghärdat stål | 22 | M20 | M50x1,5 | 70 | 66 | 106 | 40 | 6 | 2,5 | 330 | 210 | | | 898,24 SEK | | K0692.04024 | seghärdat stål | 26 | M24 | M50x1,5 | 70 | 66 | 106 | 40 | 6 | 2,5 | 330 | 157 | | | 863,58 SEK | | K0692.04030 | seghärdat stål | 33 | M30 | M50x1,5 | 70 | 66 | 106 | 40 | 6 | 2,5 | 330 | 53 | | | 863,58 SEK | | K0692.015041 | rostfritt stål | 4,5 | M4 | M15x1 | 25 | 28 | 43 | 15 | 4 | 2 | 27,1 | 24,14 | | | 523,92 SEK | | K0692.015051 | rostfritt stål | 5,5 | M5 | M15x1 | 25 | 28 | 43 | 15 | 4 | 2 | 27,1 | 22,24 | | | 523,92 SEK | | K0692.015061 | rostfritt stål | 6,6 | M6 | M15x1 | 25 | 28 | 43 | 15 | 4 | 2 | 27,1 | 20,26 | | | 523,92 SEK | | K0692.020061 | rostfritt stål | 6,6 | M6 | M20x1 | 32 | 35 | 55 | 20 | 4 | 2 | 43,4 | 36,56 | | | 610,99 SEK | | K0692.020081 | rostfritt stål | 9 | M8 | M20x1 | 32 | 35 | 55 | 20 | 4 | 2 | 43,4 | 30,86 | | | 610,99 SEK | | K0692.020101 | rostfritt stål | 11 | M10 | M20x1 | 32 | 35 | 55 | 20 | 4 | 2 | 43,4 | 23,41 | | | 610,99 SEK | | K0692.025101 | rostfritt stål | 11 | M10 | M30x1,5 | 45 | 42 | 67 | 25 | 5 | 2 | 84 | 64,01 | | | 713,67 SEK | | K0692.025121 | rostfritt stål | 13,5 | M12 | M30x1,5 | 45 | 42 | 67 | 25 | 5 | 2 | 84 | 54,82 | | | 713,67 SEK | | K0692.025161 | rostfritt stål | 17,5 | M16 | M30x1,5 | 45 | 42 | 67 | 25 | 5 | 2 | 84 | 28,9 | | | 713,67 SEK | | K0692.032161 | rostfritt stål | 17,5 | M16 | M40x1,5 | 58 | 54 | 86 | 32 | 6 | 2,5 | 148 | 92,9 | | | 886,94 SEK | | K0692.032201 | rostfritt stål | 22 | M20 | M40x1,5 | 58 | 54 | 86 | 32 | 6 | 2,5 | 148 | 59,08 | | | 886,94 SEK | | K0692.032241 | rostfritt stål | 26 | M24 | M40x1,5 | 58 | 54 | 86 | 32 | 6 | 2,5 | 148 | 20,3 | | | 886,94 SEK | | K0692.040201 | rostfritt stål | 22 | M20 | M50x1,5 | 70 | 66 | 106 | 40 | 6 | 2,5 | 225 | 136,08 | | | 1 564,87 SEK | | K0692.040241 | rostfritt stål | 26 | M24 | M50x1,5 | 70 | 66 | 106 | 40 | 6 | 2,5 | 225 | 97,3 | | | 1 564,87 SEK | | K0692.040301 | rostfritt stål | 33 | M30 | M50x1,5 | 70 | 66 | 106 | 40 | 6 | 2,5 | 225 | 20,6 | | | 1 564,87 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|