- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0301_BFixturfötter med innergänga, Form B härdad plan, slipad och... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Kropp i seghärdat stål.Utförande:Kropp seghärdat och brunerad. Kontaktytorna sätthärdade.Anmärkning:Fixturfötterna används för att stötta och spänna fast obearbetade och bearbetade arbetsstycken och fixturer. Dessutom används de som anslag, stöd och tryckstycken i fixtur- och verktygsbygge. NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | D | E | G | H | T | SW | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0301.206X20 | B | 9,5 | 2 | M6 | 20 | 12 | 10 | | | 108,26 SEK | | K0301.206X40 | B | 9,5 | 2 | M6 | 40 | 12 | 10 | | | 100,74 SEK | | K0301.210X32 | B | 16,5 | 3 | M10 | 32 | 18 | 17 | | | 122,89 SEK | | K0301.210X63 | B | 16,5 | 3 | M10 | 63 | 18 | 17 | | | 140,45 SEK | | K0301.212X32 | B | 18,5 | 3 | M12 | 32 | 18 | 19 | | | 159,47 SEK | | K0301.212X63 | B | 18,5 | 3 | M12 | 63 | 18 | 19 | | | 163,23 SEK | | K0301.216X50 | B | 23 | 4 | M16 | 50 | 24 | 24 | | | 184,55 SEK | | K0301.216X100 | B | 23 | 4 | M16 | 100 | 24 | 24 | | | 193,53 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|