HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Spännlås med fjäderbygel, Form B
K0044_SVB

Spännlås med fjäderbygel, Form B

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Stål eller rostfritt stål 1.4301.Utförande:Galvaniserat och blå kromerat.
Blankt rostfritt stål.
Anmärkning:Spännlås med fjäderbygel för säker fasthållning och låsning av luckor, lock, maskinkåpor och liknande. Eftersom dödpunkten överskrids är de vibrationsfasta.
Fästkraften kommer från en fjäderbygel.

Med hjälp av hålet D2 kan spännlåsen säkras mot oavsiktlig öppning eller plomberas.

Spännlåsen kan skruvas eller nitas fast.

Låshaken måste beställas separat.

Hållkraften F1 gäller spännlåset och inte låshaken.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0044_SVB Spännlås med fjäderbygel, Form B 169 kB

Ritningar

Spännlås med fjäderbygel, Form B

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Material
grundkropp
D2Hållkraft
F1
N
CADTillb.PrisBeställ
K0044.2350741stål3,22000 16,14 SEK
K0044.2350742rostfritt stål3,22000 44,77 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se