HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Spännlås inställbara, Form A
K0051_SVA

Spännlås inställbara, Form A

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:

Stål eller rostfritt stål 1.4301.

Utförande:Galvaniserat och blå kromerat.
Blankt rostfritt stål.
Anmärkning:Inställbara spännlås som används som säkert låssystem inom industrin. Vibrationsfasta genom att dödpunkten överskrids.

När spännhaken har hakats fast i låshaken, kan delarna som låset håller samman dras ihop genom att man spänner greppdelen upp till 15 mm. För att utjämna toleranserna eller bygga upp tillräcklig spänning kan spännhaken justeras med en spindel (M8).

Spännlåsen kan skruvas eller nitas fast. Vi rekommenderar att du använder försänkta skruvar för att fästa komponenterna.

Låshakar i önskat utförande beställs separat.

Hållkraften F1 gäller själva spännlåset, inte låshakarna.
På begäran:Låsbart utförande med låsögla.Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0051_SVA Spännlås inställbara, Form A 170 kB

Ritningar

Spännlås inställbara, Form A

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Material
grundkropp
FormHLHållkraft
F1
N
CADTillb.PrisBeställ
K0051.1611451stålA211456500 107,19 SEK
K0051.1611452rostfritt stålA211456500 320,29 SEK
K0051.1611681stålA361686500 113,44 SEK
K0051.1611682rostfritt stålA361686500 328,26 SEK

Fler artiklar i denna kategori

Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se