HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Spännlås inställbara, tungt utförande, Form A
K0052_SVA

Spännlås inställbara, tungt utförande, Form A

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Stål.Utförande:Galvaniserat och blå kromerat.
Låshake form B (påsvetsbar), blank.
Anmärkning:Kraftiga, smidda spännlås för hög dragbelastning, som främst används för lastbilar och jordbruksmaskiner samt anläggningsmaskiner. När låset är stängt säkras det mot oavsiktligt öppnande av en spärr.

För att utjämna toleranserna eller bygga upp tillräcklig spänning kan spännhaken justeras med en spindel (D1).

Låshakar i önskat utförande beställs separat.

Hållkraften F1 gäller själva spännlåset, inte låshakarna.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0052_SVA Spännlås inställbara, tungt utförande, Form A 147 kB

Ritningar

Spännlås inställbara, tungt utförande, Form A

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

AA1BB1B2B3D

D1HH1H2LL1L2L3L4Hållkraft
F1
N
CADTillb.PrisBeställ
K0052.17020414962371830147M1030171420486162516520000 561,59 SEK
K0052.18523716582502036158,5M14x1,5322018237104214019030500 760,26 SEK

Fler artiklar i denna kategori

Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se