HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Spännlås inställbara med rörlig spännhake
K0050

Spännlås inställbara med rörlig spännhake

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:

Stål eller rostfritt stål 1.4301.

Utförande:Galvaniserat och blå kromerat.
Blankt rostfritt stål.
Anmärkning:Inställbara spännlås som används som säkert låssystem inom industrin. Vibrationsfasta genom att dödpunkten överskrids. Spännlåset har en rörligt lagrad spännhake som utjämnar toleranserna.

När spännhaken har hakats fast i låshaken, kan delarna som låset håller samman dras ihop genom att man spänner greppdelen upp till 15 mm. För att utjämna toleranserna eller bygga upp tillräcklig spänning kan spännhaken justeras med en spindel (M6).

Spännlåsen kan skruvas eller nitas fast. Vi rekommenderar att du använder försänkta skruvar för att fästa komponenterna.

Låshakarna beställs separat.

Hållkraften F1 gäller själva spännlåset, inte låshakarna.
På begäran:Kan levereras med öppningsspärr.Tillbehör:K0044.9242451
K0044.9242452
Användning:Vi rekommenderar att du använder försänkta skruvar för att fästa komponenterna.Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0050 Spännlås inställbara med rörlig spännhake 199 kB

Ritningar (total översikt)

Spännlås inställbara med rörlig spännhake

Spännlås inställbara med rörlig spännhake, Form A

Mer information

Ritningar

Spännlås inställbara med rörlig spännhake, Form A

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Material
grundkropp
FormHållkraft
F1
N
CADTillb.PrisBeställ
K0050.1421121stålA1000 52,74 SEK
K0050.1421122rostfritt stålA1000 100,85 SEK

Låshake, Form A

Mer information

Ritningar

Låshake, Form A

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

Material
grundkropp
Form

DCADTillb.PrisBeställ
K0050.9135211stålA3,7 7,10 SEK
K0050.9135212rostfritt stålA3,7 8,51 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se