HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Stål eller rostfritt stål 1.4301.Utförande:Galvaniserat och blå kromerat.
Blankt rostfritt stål.
Anmärkning:Spännlås med fjäderbygel för säker fasthållning och låsning av luckor, lock, maskinkåpor och liknande. Eftersom dödpunkten överskrids är de vibrationsfasta.
Fästkraften kommer från en fjäderbygel.

Med hjälp av hålet D2 kan spännlåsen säkras mot oavsiktlig öppning eller plomberas.

Spännlåsen kan skruvas eller nitas fast.

Låshaken måste beställas separat.

Hållkraften F1 gäller spännlåset och inte låshaken.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0045_GHA Låshake, Form A 117 kB

Ritningar

Låshake, Form A

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Material
grundkropp
FormCADTillb.PrisBeställ
K0045.9143371stålA 4,50 SEK
K0045.9143372rostfritt stålA 14,00 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se