HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Grundkropp: glasfiberförstärkt plast PA 6.
Tryckknapp: glasfiberförstärkt plast PA 6.
Lossningsstift: stål.
Utförande:Grundkropp svart.
Tryckknapp röd.
Lossningsstift förzinkat.
Anmärkning:För nödupplåsning på baksidan av fallås. Monteras utan mekanisk bearbetning med två cylinderskruvar (helst DIN 912 M6x12). Passar alla fallås.Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1497 Nödöppnare 561 kB

Ritningar

Nödöppnare

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

SpårbreddH
min.
H
max.
PCADTillb.PrisBeställ
K1497.930508/10305030-50 288,87 SEK
K1497.960808/10608060-80 288,87 SEK

Fler artiklar i denna kategori

Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se