- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:StålUtförande:SvartoxideradAnmärkning:Matningsvägen är 12 mm. Självlåsningen sker inom en så kort spännväg som 1,5 mm. Därför kan arbetsstycken med toleranser på upp till 1 mm spännas fast säkert. Spännelementet “arness” kan monteras både horisontellt och vertikalt. För att spännelementen ska kunna anpassas individuellt till olika förhållanden har en rad standardiserade extradelar utvecklats. De levereras som specialtillbehör. Alla delar i kurvsystemet som utsätts för kraftiga påfrestningar är sätthärdade. Högsta tillåtna spännkraft är 4905 N. NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|