- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1861_Cinskruvningscylinder hydraulisk. enkelverkande med fjäderretur,... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningProduktbeskrivning:Den enkelverkande inskruvningscylindrarna med fjäderretur kännetecknas av sin kompakta konstruktion och används därför ofta som spänncylindrar. De kan placeras mycket nära varandra. Inskruvningscylindrarna kan manövreras utan motspännyta på grund av den interna slagbegränsningen. Dubbelavstrykarna som är monterade som standard förhindrar ett dynamiskt läckage och ökar på så sätt inskruvningscylindrarnas livslängd. Kolvens retur till grundläget sker med en integrerad fjäder.Material:Hus och kolv i stål. Tätning i NBR.Utförande:Hus brunerat. Kolv härdad.Anmärkning:Inskruvningscylindrarna kan belastas maximalt både i spänt och avspänt tillstånd. För att undvika skador på tätningarna vid monteringen ska du se till att inledningslutningarna samt tvärhålen för oljetillförseln är väl rundade. En tätningsring mot inskruvningshålets grund tätar inskruvningscylindern. På grund av plungerns konstruktion behövs ingen ventilation av stångutrymmet.
Inskruvningscylindrarna ska skyddas mot aggressiva skär- och kylmedel.
Tryckstycken för form B ingår inte i leveransen.
Följ säkerhetsanvisningarna.Manövrering:Borrade kanaler.Tekniska dataMax. arbetstryck: 400 bar.Montage:Se monteringskontur.Fördelar:- Integrerad metallavstrykare. - Små monteringsmått. - Kan användas utan motspännyta. - Belastning i inkört läge möjlig. - Ledningsfri tryckförsörjning.Ritningsinformation:Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | Kolv- diameter | Slag | Anslutningstyp | D | G | H | H1 | H2 | H3 | H8 | H9 | H10 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1861.1210230911 | C | 12 | 10 | borrade kanaler | 6 | M22x1,5 | 45,5 | 27 | 7 | 10,5 | 15 | 6 | 26,5 | | | 1 005,63 SEK | | K1861.1612230911 | C | 16 | 12 | borrade kanaler | 6 | M26x1,5 | 54 | 34 | 8 | 11 | 19 | 7 | 33,5 | | | 1 016,17 SEK | | K1861.2015230911 | C | 20 | 15 | borrade kanaler | 7 | M30x1,5 | 69,5 | 43 | 8 | 17,5 | 23 | 7 | 42,5 | | | 1 249,08 SEK | | K1861.2516230911 | C | 25 | 16 | borrade kanaler | 7 | M38x1,5 | 72,5 | 45,5 | 11 | 18 | 26,5 | 10 | 45 | | | 1 386,67 SEK | | K1861.3220230911 | C | 32 | 20 | borrade kanaler | 8 | M48x1,5 | 100 | 71,5 | 12 | 20 | 40 | 11 | 71 | | | 2 032,46 SEK | |
Beställningsnr. | Form | Kolv- diameter | L | SW | Spännkraft vid 100 bar (kN) | Spännkraft vid 400 bar (kN) | Fjäderrekylkraft min. (N) | Oljeförbrukning / 10 mm Slag (cm³) | Åtdragnings- moment max. Nm | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1861.1210230911 | C | 12 | 31 | 24 | 1,1 | 4,5 | 30 | 1,13 | 40 | | | 1 005,63 SEK | | K1861.1612230911 | C | 16 | 34 | 27 | 2 | 8 | 50 | 2,01 | 50 | | | 1 016,17 SEK | | K1861.2015230911 | C | 20 | 40 | 32 | 3,1 | 12,5 | 75 | 3,14 | 60 | | | 1 249,08 SEK | | K1861.2516230911 | C | 25 | 52 | 41 | 4,9 | 19,6 | 125 | 4,91 | 80 | | | 1 386,67 SEK | | K1861.3220230911 | C | 32 | 62 | 50 | 8 | 32 | 200 | 8,04 | 225 | | | 2 032,46 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|