- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1859_CBlockcylinder hydraulisk med metallavstrykare... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningProduktbeskrivning:Blockcylindrar med kolvstång-innergänga passar perfekt för spännsituationer där korta rörelser med höga krafter behövs. Blockcylindrarna kan användas som tryck- eller dragcylinder. I kolvstängerna med innergänga kan olika tryckstycken skruvas fast. Blockcylindrarna garanterar ett högt arbetstryck och kan enkelt monteras med cylinderskruvar tack vare sitt kompakta, kubformade hus. Blockcylindrarna har som standard en dubbel hydraultätning. Det ger tekniska fördelar för en närmast läckagesäker, kontinuerlig drift vid tätningen på stångsidan. Blockcylindrarna har även metallavstrykare som standard för att förhindra att spån tar sig in.Material:Hus och kolv i stål. Tätning i NBR.Utförande:Hus brunerat. Kolv härdad.Anmärkning:Blockcylindrarna ska inte utsättas för tvärkrafter.
Om blockcylindern monteras på tvären mot cylinderaxeln rekommenderas ett extra stöd för blockcylindern. Om blockcylindern används som tryckcylinder ska den stöttas på bottensidan, och om den används som dragcylinder på stångsidan. Tillåten dynamisk belastning vid kolvens öppningsslag måste följas. För enkelverkande blockcylindrar behövs en ventilationsanslutning.
Inga skär- och kylvätskor får tränga in i cylindern.
Tryckstycken ingår inte i leveransen.
Följ säkerhetsanvisningarna.Manövrering:- Gänganslutning. - Flänsanslutning med O-ring.Tekniska dataMax. arbetstryck: 500 bar.Montage:Se monteringskontur.Fördelar:- Integrerad metallavstrykare. - Många infästningsalternativ. - Stora slagintervall. - Stora kraftintervall. - Små monteringsmått. - Med dubbel hydraultätning.Tillbehör:- Stödbult K0307. - Pendelstöd K0282, K0302, K1164, K0287, K0288. - Gripare, sexkantiga K0386.Leveransomfattning2 st O-ring (vid flänsanslutning med O-ring) ingår.Ritningsinformation:Form A: längs- och tvärhål, gänganslutning Form B: bottensida, mitthål, flänsanslutning med O-ring Form C: bredsida, O-ring-flänskoppling
1) Monteringskontur Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | Form-typ | Kolv- diameter | Slag | Anslutningstyp | B | B2 | D | D2 | D3 | D4 | D5 | G | H | H2 | H3 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1859.160822031 | C | enkelverkande | 16 | 8 | flänsanslutning med o-ring | 60 | 30 | 10 | 6,5 | 6,3x3 | 4 | 8,8 | M6x15 | 35 | 2 | 1,1 | | | 1 291,47 SEK | | K1859.162022031 | C | enkelverkande | 16 | 20 | flänsanslutning med o-ring | 60 | 30 | 10 | 6,5 | 6,3x3 | 4 | 8,8 | M6x15 | 35 | 2 | 1,1 | | | 1 450,24 SEK | | K1859.200822031 | C | enkelverkande | 20 | 8 | flänsanslutning med o-ring | 60 | 40 | 12 | 6,5 | 8,5x3 | 4 | 8,8 | M8x16 | 35 | 2 | 1,1 | | | 1 312,65 SEK | | K1859.202022031 | C | enkelverkande | 20 | 20 | flänsanslutning med o-ring | 60 | 40 | 12 | 6,5 | 8,5x3 | 4 | 8,8 | M8x16 | 35 | 2 | 1,1 | | | 1 503,18 SEK | | K1859.250822031 | C | enkelverkande | 25 | 8 | flänsanslutning med o-ring | 65 | 50 | 16 | 8,5 | 10,5x4 | 4 | 9,8 | M10x17 | 45 | 2 | 1,1 | | | 1 323,20 SEK | | K1859.252022031 | C | enkelverkande | 25 | 20 | flänsanslutning med o-ring | 65 | 50 | 16 | 8,5 | 10,5x4 | 4 | 9,8 | M10x17 | 45 | 2 | 1,1 | | | 1 566,65 SEK | | K1859.321022031 | C | enkelverkande | 32 | 10 | flänsanslutning med o-ring | 75 | 55 | 20 | 10,5 | 12,5x4 | 5 | 9,8 | M12x18 | 55 | 3 | 1,1 | | | 1 460,79 SEK | | K1859.322022031 | C | enkelverkande | 32 | 20 | flänsanslutning med o-ring | 75 | 55 | 20 | 10,5 | 12,5x4 | 5 | 9,8 | M12x18 | 55 | 3 | 1,1 | | | 1 820,74 SEK | | K1859.401022031 | C | enkelverkande | 40 | 10 | flänsanslutning med o-ring | 85 | 63 | 25 | 10,5 | 16,5x7 | 5 | 9,8 | M16x27 | 63 | 3 | 1,1 | | | 1 587,84 SEK | | K1859.402022031 | C | enkelverkande | 40 | 20 | flänsanslutning med o-ring | 85 | 63 | 25 | 10,5 | 16,5x7 | 5 | 9,8 | M16x27 | 63 | 3 | 1,1 | | | 1 979,52 SEK | | K1859.161612031 | C | - | 16 | 16 | flänsanslutning med o-ring | 60 | 30 | 10 | 6,5 | 6,3x3 | 4 | 8,8 | M6x15 | 35 | 2 | 1,1 | | | 1 259,73 SEK | | K1859.163212031 | C | - | 16 | 32 | flänsanslutning med o-ring | 60 | 30 | 10 | 6,5 | 6,3x3 | 4 | 8,8 | M6x15 | 35 | 2 | 1,1 | | | 1 333,74 SEK | | K1859.165012031 | C | - | 16 | 50 | flänsanslutning med o-ring | 60 | 30 | 10 | 6,5 | 6,3x3 | 4 | 8,8 | M6x15 | 35 | 2 | 1,1 | | | 1 333,74 SEK | | K1859.201612031 | C | - | 20 | 16 | flänsanslutning med o-ring | 60 | 40 | 12 | 6,5 | 8,5x3 | 4 | 8,8 | M8x16 | 35 | 2 | 1,1 | | | 1 323,20 SEK | | K1859.203212031 | C | - | 20 | 32 | flänsanslutning med o-ring | 60 | 40 | 12 | 6,5 | 8,5x3 | 4 | 8,8 | M8x16 | 35 | 2 | 1,1 | | | 1 344,39 SEK | | K1859.205012031 | C | - | 20 | 50 | flänsanslutning med o-ring | 60 | 40 | 12 | 6,5 | 8,5x3 | 4 | 8,8 | M8x16 | 35 | 2 | 1,1 | | | 1 418,51 SEK | | K1859.252012031 | C | - | 25 | 20 | flänsanslutning med o-ring | 65 | 50 | 16 | 8,5 | 10,5x4 | 4 | 9,8 | M10x17 | 45 | 2 | 1,1 | | | 1 238,53 SEK | | K1859.255012031 | C | - | 25 | 50 | flänsanslutning med o-ring | 65 | 50 | 16 | 8,5 | 10,5x4 | 4 | 9,8 | M10x17 | 45 | 2 | 1,1 | | | 1 407,86 SEK | | K1859.322512031 | C | - | 32 | 25 | flänsanslutning med o-ring | 75 | 55 | 20 | 10,5 | 12,5x4 | 5 | 9,8 | M12x18 | 55 | 3 | 1,1 | | | 1 460,79 SEK | | K1859.325012031 | C | - | 32 | 50 | flänsanslutning med o-ring | 75 | 55 | 20 | 10,5 | 12,5x4 | 5 | 9,8 | M12x18 | 55 | 3 | 1,1 | | | 1 820,74 SEK | | K1859.402512031 | C | - | 40 | 25 | flänsanslutning med o-ring | 85 | 63 | 25 | 10,5 | 16,5x7 | 5 | 9,8 | M16x27 | 63 | 3 | 1,1 | | | 1 587,84 SEK | | K1859.405012031 | C | - | 40 | 50 | flänsanslutning med o-ring | 85 | 63 | 25 | 10,5 | 16,5x7 | 5 | 9,8 | M16x27 | 63 | 3 | 1,1 | | | 1 979,52 SEK | |
Beställningsnr. | Form | Form-typ | Kolv- diameter | Slag | L | L4 | L5 | L8 | L9 | L10 | SW | verksam kolvyta (cm²) | Tryckkraft vid 100 bar (kN) | Dragkraft vid 100 bar (kN) | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1859.160822031 | C | enkelverkande | 16 | 8 | 56 | 30 | - | 8 | 20,5 | 7 | 8 | 2 | 2 | - | | | 1 291,47 SEK | | K1859.162022031 | C | enkelverkande | 16 | 20 | 91 | 30 | - | 8 | 20,5 | 7 | 8 | 2 | 2 | - | | | 1 450,24 SEK | | K1859.200822031 | C | enkelverkande | 20 | 8 | 61 | 30 | - | 8 | 20 | 7,5 | 10 | 3,1 | 3,1 | - | | | 1 312,65 SEK | | K1859.202022031 | C | enkelverkande | 20 | 20 | 95 | 30 | - | 8 | 20 | 7,5 | 10 | 3,1 | 3,1 | - | | | 1 503,18 SEK | | K1859.250822031 | C | enkelverkande | 25 | 8 | 64 | 33 | - | 10 | 21 | 7,5 | 13 | 4,9 | 4,9 | - | | | 1 323,20 SEK | | K1859.252022031 | C | enkelverkande | 25 | 20 | 94 | 33 | - | 10 | 21 | 7,5 | 13 | 4,9 | 4,9 | - | | | 1 566,65 SEK | | K1859.321022031 | C | enkelverkande | 32 | 10 | 75 | 38 | - | 12 | 25 | 10 | 17 | 8 | 8 | - | | | 1 460,79 SEK | | K1859.322022031 | C | enkelverkande | 32 | 20 | 100 | 38 | - | 12 | 25 | 10 | 17 | 8 | 8 | - | | | 1 820,74 SEK | | K1859.401022031 | C | enkelverkande | 40 | 10 | 79 | 40 | - | 12 | 27 | 10 | 22 | 12,5 | 12,6 | - | | | 1 587,84 SEK | | K1859.402022031 | C | enkelverkande | 40 | 20 | 104 | 40 | - | 12 | 27 | 10 | 22 | 12,5 | 12,6 | - | | | 1 979,52 SEK | | K1859.161612031 | C | - | 16 | 16 | 56 | 30 | - | 8 | 20,5 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1,2 | | | 1 259,73 SEK | | K1859.163212031 | C | - | 16 | 32 | 73 | 30 | - | 8 | 20,5 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1,2 | | | 1 333,74 SEK | | K1859.165012031 | C | - | 16 | 50 | 91 | 30 | 24,5 | 8 | 20,5 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1,2 | | | 1 333,74 SEK | | K1859.201612031 | C | - | 20 | 16 | 61 | 30 | - | 8 | 20 | 7,5 | 10 | 3,1 | 3,1 | 2 | | | 1 323,20 SEK | | K1859.203212031 | C | - | 20 | 32 | 77 | 30 | - | 8 | 20 | 7,5 | 10 | 3,1 | 3,1 | 2 | | | 1 344,39 SEK | | K1859.205012031 | C | - | 20 | 50 | 95 | 30 | 24,5 | 8 | 20 | 7,5 | 10 | 3,1 | 3,1 | 2 | | | 1 418,51 SEK | | K1859.252012031 | C | - | 25 | 20 | 64 | 33 | - | 10 | 21 | 7,5 | 13 | 4,9 | 4,9 | 2,9 | | | 1 238,53 SEK | | K1859.255012031 | C | - | 25 | 50 | 94 | 33 | 26 | 10 | 21 | 7,5 | 13 | 4,9 | 4,9 | 2,9 | | | 1 407,86 SEK | | K1859.322512031 | C | - | 32 | 25 | 75 | 38 | - | 12 | 25 | 10 | 17 | 8 | 8 | 4,9 | | | 1 460,79 SEK | | K1859.325012031 | C | - | 32 | 50 | 100 | 38 | 27 | 12 | 25 | 10 | 17 | 8 | 8 | 4,9 | | | 1 820,74 SEK | | K1859.402512031 | C | - | 40 | 25 | 79 | 40 | - | 12 | 27 | 10 | 22 | 12,5 | 12,6 | 7,7 | | | 1 587,84 SEK | | K1859.405012031 | C | - | 40 | 50 | 104 | 40 | 27 | 12 | 27 | 10 | 22 | 12,5 | 12,6 | 7,7 | | | 1 979,52 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|