|
|
K0358_ACentrerande spännare med kulor, Form A |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Kropp 1.2842.
Kulor och sexkant 1.4112.
Dragfjäder 1.4310.Utförande:Kropp härdad och brunerad. Kulor och sexkant härdade och slipade.Anmärkning:Form A: med kula, lämplig för fastspänning i hål där lätta tryckmärken accepteras.Tekniska dataUpprepningsnoggrannhet ±0,025 Rotationsprecision ±0,05Användning:Positionera och spänn fast arbetsstyckena i avsedda hål centrerat inifrån och ut.Fördelar:- Precis självcentrering. - Skevningsfri fastspänning. - Långa justeringsvägar. - Låg höjd.Ritningsinformation:Form A: med kula, lämplig för fastspänning i hål där lätta tryckmärken accepteras. Form B: med sexkant för ömtåliga hålytor.
1) Monteringshjälp: Stift för exakt lägesbestämning för spännsegment. Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | A | D max. | D min. | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | M | SW | Kul-Ø | Antal kulor | Spännkraft max. kN | Åtdragnings- moment max. Nm | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0358.101203 | A | 3,5 | 14,2 | 11,7 | M4 | 10 | 1,5 | 4,3 | 15 | 10 | 4,2 | 3 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 3 | 2,5 | 3 | 0,5 | 5 | | | 2 424,40 SEK | | K0358.101504 | A | 4,5 | 18,5 | 14,5 | M4 | 12 | 2 | 4,3 | 19,5 | 14,5 | 9,8 | 8,6 | 2,3 | 5,5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3,5 | 5 | | | 2 570,70 SEK | | K0358.101905 | A | 5,5 | 22,5 | 18,5 | M5 | 15 | 2,5 | 5,3 | 23,5 | 16,5 | 11,6 | 10,4 | 2,3 | 7,5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 10 | | | 2 852,85 SEK | | K0358.102306 | A | 7 | 26,5 | 22,5 | M6 | 20 | 3 | 6,4 | 28,8 | 19,8 | 14,2 | 13 | 2,3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4,5 | 17 | | | 3 176,80 SEK | | K0358.102706 | A | 7 | 30,5 | 26,5 | M6 | 20 | 3 | 6,4 | 28,8 | 19,8 | 14,2 | 13 | 2,3 | 6 | 4,5 | 5 | 4 | 3 | 4,5 | 17 | | | 3 490,30 SEK | | K0358.103106 | A | 9 | 38,5 | 30,5 | M6 | 25 | 4 | 6,4 | 32,7 | 23,1 | 14,2 | 11,9 | 4,6 | 7 | 4,5 | 5 | 8 | 3 | 4,5 | 17 | | | 3 814,25 SEK | | K0358.103908 | A | 11 | 46,5 | 38,5 | M8 | 30 | 4 | 8,4 | 39,2 | 27,2 | 17,8 | 15,5 | 4,6 | 7,5 | 4,5 | 6 | 8 | 6 | 6,5 | 43 | | | 4 180,00 SEK | | K0358.104708 | A | 11 | 54,5 | 46,5 | M8 | 30 | 4 | 8,4 | 39,2 | 27,2 | 18 | 15,7 | 4,6 | 7,5 | 4,5 | 6 | 8 | 6 | 6,5 | 43 | | | 5 225,00 SEK | | K0358.105510 | A | 15 | 70,5 | 54,5 | M10 | 45 | 5 | 10,5 | 54,6 | 40,6 | 23,7 | 19,1 | 9,3 | 9 | 5,5 | 8 | 16 | 6 | 8 | 79 | | | 5 559,40 SEK | | K0358.107112 | A | 17 | 86,5 | 70,5 | M12 | 60 | 5 | 13 | 63,1 | 46,1 | 28,3 | 23,7 | 9,3 | 10 | 5,5 | 10 | 16 | 6 | 10 | 141 | | | 5 977,40 SEK | | K0358.108712 | A | 25 | 102,5 | 86,5 | M16 | 60 | 5 | 17 | 73 | 51 | 30,2 | 25,7 | 9,3 | 10 | 5,5 | 14 | 16 | 6 | 12,5 | 354 | | | 6 593,95 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|