BeskrivningMaterial:Hus i TPU.Kabelhölje i PUR.
Räfflad mutter i mässing.
Kontakter i brons.Utförande:Förtennad räfflad mutter.
Förgyllda kontakter.
5-polig
A-kodad.
Skärmad.Anmärkning:Kontaktanslutning med skruvanslutning Kontaktanslutningen omsluter kabeln.
PVC-, silikon- och halogenfri kabel.
Passar för kabelkedja.
Tillbehör för snabbspännare med kraftsensor K1463.Tekniska dataTvärsnitt: 5 x 0,34 mm2
Spänning: U max. 60 V
Ström: I max. 4 A
Isolationsmotstånd: > 1GΩ
Antal anslutningscykler: max. 100
Nedsmutsningsgrad: 3
Kapslingsklass: IP67
Användning:Kontaktanslutningar med skruvanslutning och kabel används som anslutningskabel för sensorer och manöverdon.
Kabelns avskärmning skyddar mot yttre störningar och ger en felfri signalöverföring.Temperaturområde:Fast: -50 °C till +80 °C
Rörlig: -25 °C till +80 °C
Kabelkedja: -25 °C till +80 °CRitningsinformation:1) Hona
1 = brun (BN)
2 = vit (WH)
3 = blå (BU)
4 = svart (BK)
5 = grå (GY)
Speciellt: