HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Kontaktanslutning med skruvanslutning, Form A
K1482_A

Kontaktanslutning med skruvanslutning, Form A

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Hus i TPU.Kabelhölje i PUR.
Räfflad mutter i mässing.
Kontakter i brons.
Utförande:Förtennad räfflad mutter.
Förgyllda kontakter.
5-polig
A-kodad.
Skärmad.
Anmärkning:Kontaktanslutning med skruvanslutning Kontaktanslutningen omsluter kabeln.
PVC-, silikon- och halogenfri kabel.
Passar för kabelkedja.
Tillbehör för snabbspännare med kraftsensor K1463.
Tekniska data

Tvärsnitt: 5 x 0,34 mm2
Spänning: U max. 60 V
Ström: I max. 4 A
Isolationsmotstånd: > 1GΩ

Antal anslutningscykler: max. 100
Nedsmutsningsgrad: 3
Kapslingsklass: IP67

Användning:Kontaktanslutningar med skruvanslutning och kabel används som anslutningskabel för sensorer och manöverdon.
Kabelns avskärmning skyddar mot yttre störningar och ger en felfri signalöverföring.
Temperaturområde:Fast: -50 °C till +80 °C
Rörlig: -25 °C till +80 °C
Kabelkedja: -25 °C till +80 °C
Ritningsinformation:
1) Hona

1 = brun (BN)
2 = vit (WH)
3 = blå (BU)
4 = svart (BK)
5 = grå (GY)
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1482_A Kontaktanslutning med skruvanslutning, Form A 268 kB

Ritningar

Kontaktanslutning med skruvanslutning, Form A

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormD1

D3G1L1PAntal
ledare x
ledardiameter
CADTillb.PrisBeställ
K1482.1215X2000A14,56M12X14320005X0,34 mm² 180,79 SEK
K1482.1215X5000A14,56M12X14350005X0,34 mm² 249,76 SEK
K1482.1215X10000A14,56M12X143100005X0,34 mm² 348,93 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se