- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1301Måttband i stål självhäftande |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Stål.Utförande:Vitlackerade.Anmärkning:Måttband med mm-skala i ovan- och nederkanten i svart och löpande centimeternumrering. Decimalsiffror i röd färg (under 1 m längd och vid nollpunkt i mitten endast svart). Måttbandens baksida är självhäftande och försedd med en skyddsfolie. Den dras bort före fastlimningen.Användning:Måttbanden kan användas överallt där man behöver mäta exakt, bland annat på maskiner, arbetsbord och arbetsbänkar. Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Utförande 1 | Form | Nollpunkt | Gradering | Skalning | B | H | L | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1301.00021010X0300 | horisontell | A | vänster | 1 mm | båda sidor | 10 | 0,5 | 300 | | | 24,97 SEK | | K1301.00021010X0500 | horisontell | A | vänster | 1 mm | båda sidor | 10 | 0,5 | 500 | | | 35,20 SEK | | K1301.00021010X1000 | horisontell | A | vänster | 1 mm | båda sidor | 10 | 0,5 | 1000 | | | 64,58 SEK | | K1301.00021010X2000 | horisontell | A | vänster | 1 mm | båda sidor | 10 | 0,5 | 2000 | | | 117,21 SEK | | K1301.00021010X3000 | horisontell | A | vänster | 1 mm | båda sidor | 10 | 0,5 | 3000 | | | 174,90 SEK | | K1301.00021010X5000 | horisontell | A | vänster | 1 mm | båda sidor | 10 | 0,5 | 5000 | | | 261,43 SEK | | K1301.00021010X6000 | horisontell | A | vänster | 1 mm | båda sidor | 10 | 0,5 | 6000 | | | 314,81 SEK | | K1301.00021013X0300 | horisontell | A | vänster | 1 mm | båda sidor | 13 | 0,5 | 300 | | | 24,97 SEK | | K1301.00021013X0500 | horisontell | A | vänster | 1 mm | båda sidor | 13 | 0,5 | 500 | | | 35,20 SEK | | K1301.00021013X1000 | horisontell | A | vänster | 1 mm | båda sidor | 13 | 0,5 | 1000 | | | 64,58 SEK | | K1301.00021013X2000 | horisontell | A | vänster | 1 mm | båda sidor | 13 | 0,5 | 2000 | | | 117,21 SEK | | K1301.00021013X3000 | horisontell | A | vänster | 1 mm | båda sidor | 13 | 0,5 | 3000 | | | 174,90 SEK | | K1301.00021013X5000 | horisontell | A | vänster | 1 mm | båda sidor | 13 | 0,5 | 5000 | | | 261,43 SEK | | K1301.00021013X6000 | horisontell | A | vänster | 1 mm | båda sidor | 13 | 0,5 | 6000 | | | 314,81 SEK | | K1301.00221010X0300 | horisontell | B | höger | 1 mm | båda sidor | 10 | 0,5 | 300 | | | 27,66 SEK | | K1301.00221010X0500 | horisontell | B | höger | 1 mm | båda sidor | 10 | 0,5 | 500 | | | 41,11 SEK | | K1301.00221010X1000 | horisontell | B | höger | 1 mm | båda sidor | 10 | 0,5 | 1000 | | | 72,32 SEK | | K1301.00221010X2000 | horisontell | B | höger | 1 mm | båda sidor | 10 | 0,5 | 2000 | | | 133,24 SEK | | K1301.00221010X3000 | horisontell | B | höger | 1 mm | båda sidor | 10 | 0,5 | 3000 | | | 197,71 SEK | | K1301.00221010X5000 | horisontell | B | höger | 1 mm | båda sidor | 10 | 0,5 | 5000 | | | 294,36 SEK | | K1301.00221010X6000 | horisontell | B | höger | 1 mm | båda sidor | 10 | 0,5 | 6000 | | | 352,91 SEK | | K1301.00221013X0300 | horisontell | B | höger | 1 mm | båda sidor | 13 | 0,5 | 300 | | | 27,66 SEK | | K1301.00221013X0500 | horisontell | B | höger | 1 mm | båda sidor | 13 | 0,5 | 500 | | | 41,11 SEK | | K1301.00221013X1000 | horisontell | B | höger | 1 mm | båda sidor | 13 | 0,5 | 1000 | | | 72,32 SEK | | K1301.00221013X2000 | horisontell | B | höger | 1 mm | båda sidor | 13 | 0,5 | 2000 | | | 133,24 SEK | | K1301.00221013X3000 | horisontell | B | höger | 1 mm | båda sidor | 13 | 0,5 | 3000 | | | 197,71 SEK | | K1301.00221013X5000 | horisontell | B | höger | 1 mm | båda sidor | 13 | 0,5 | 5000 | | | 294,36 SEK | | K1301.00221013X6000 | horisontell | B | höger | 1 mm | båda sidor | 13 | 0,5 | 6000 | | | 352,91 SEK | | K1301.00121013X0800 | horisontell | C | mitten | 1 mm | båda sidor | 13 | 0,5 | 800 | | | 72,32 SEK | | K1301.00121013X2000 | horisontell | C | mitten | 1 mm | båda sidor | 13 | 0,5 | 2000 | | | 132,38 SEK | | K1301.00121013X2500 | horisontell | C | mitten | 1 mm | båda sidor | 13 | 0,5 | 2500 | | | 164,56 SEK | | K1301.00121013X8000 | horisontell | C | mitten | 1 mm | båda sidor | 13 | 0,5 | 8000 | | | 530,16 SEK | | K1301.01021013X1000 | vertikalt | D | uppe | 1 mm | båda sidor | 13 | 0,5 | 1000 | | | 72,32 SEK | | K1301.01021013X2000 | vertikalt | D | uppe | 1 mm | båda sidor | 13 | 0,5 | 2000 | | | 133,24 SEK | | K1301.01021013X3000 | vertikalt | D | uppe | 1 mm | båda sidor | 13 | 0,5 | 3000 | | | 197,71 SEK | | K1301.01021013X5000 | vertikalt | D | uppe | 1 mm | båda sidor | 13 | 0,5 | 5000 | | | 294,36 SEK | | K1301.01221013X1000 | vertikalt | E | nere | 1 mm | båda sidor | 13 | 0,5 | 1000 | | | 72,32 SEK | | K1301.01221013X2000 | vertikalt | E | nere | 1 mm | båda sidor | 13 | 0,5 | 2000 | | | 133,24 SEK | | K1301.01221013X3000 | vertikalt | E | nere | 1 mm | båda sidor | 13 | 0,5 | 3000 | | | 197,71 SEK | | K1301.01221013X5000 | vertikalt | E | nere | 1 mm | båda sidor | 13 | 0,5 | 5000 | | | 294,36 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|