- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Rörkopplingar
- Skärmhållare
- Kontaktanslutning
- Tillbehör för aluminiumprofiler
- K1042
Fästplattor
- K1043
Vinklar
- K2017
Vinkel stål
- K1045
Vinkelsatser, Typ I
- K1046
Vinkelsatser, Typ B
- K2186
Vinkelsatser Typ B
- K2187
Täcklock för vinkelsatser, typ B
- K1047
Vinkelelement T1 Typ I
- K1048
Vinkelelement T2 Typ I
- K1049
Klämvinkel, Typ I
- K1050
Vridvinkel, Typ I
- K1051
Leder Typ B och Typ I
- K2164
Inställbar friktionsled, enkel, 40/40 typ I
- K2165
Inställbar friktionsled, enkel, 40/40 typ B
- K2166
Friktionsled, enkel, 40/40 typ I
- K2167
Friktionsled, enkel, 40/40 typ B
- K2168
Friktionsled, enkel, 40/80 typ I
- K2169
Friktionsled, enkel, 40/80 typ B
- K2170
Friktionsled, dubbel, 40/80/40 typ I
- K2171
Friktionsled, dubbel, 40/80/40 typ B
- K2172
Friktionsled, enkel, 45/45 typ B
- K2173
Friktionsled, enkel, 45/90 typ B
- K2174
Friktionsled, dubbel, 45/90/45 typ B
- K2175
Anslutning friktionsled, 40/40 typ I
- K2176
Anslutning friktionsled, 40/80 typ I
- K2177
Anslutning friktionsled, 40/45 typ B
- K1053
Täcklock, Typ B och Typ I
- K1054
Täck- och infattningsprofiler, Typ B och Typ I
- K1055
Täckprofil, Typ I
- K1056
Glidlist, Typ I
- K1806
Profilglidare
- K1806
Profilglidare med låsspak
- K1057
Fotplattor, Typ B och Typ I
- K2056
Lagerfläns för transportrulle
- K2057
Aluminiumprofil D50 typ I, rör
- K1278
Kabelbindningsblock
- K1279
Kabelhållare
- K1280
Kabelhållare med hammare
- K1281
Sensorhållare
- K1282
Jordanslutning Typ I
- K1283
Potentialutjämning Typ I
- K2189
Hållare för ytelement (Multiblock 25) typ B och typ I
- K2190
Distansstycke för hållare för fästelement (Multiblock 25)
- K2191
Hållare för ytelement (gallerhållare)
- K2192
Glasrutehållare
- K2193
Hörnanslutningsdel för glasrutehållare
- Lean rörkopplingar Ø30 typ I
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K2166Friktionsled, enkel, 40/40 typ I |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Hus: pressgjutet aluminium. Insatser och friktionsaxel: stål. Täckring och täcklock: plast. Spårfästplattor: pressgjutet aluminium. Skruvar, brickor och spårmuttrar: stål.Utförande:Hus: aluminiumfärgat lackerat. Insatser och friktionsaxel: blanka. Täckring och täcklock: liknande RAL 7042. Spårfästplattor: aluminiumfärgade, lackerade. Skruvar, brickor och spårmuttrar: förzinkade.Anmärkning:Friktionsleder för konstruktion av individuella svängarmar med aluminiumprofiler. Friktionslederna kännetecknas av ett fast inställt friktionsmoment, vilket är indelat i 6 nivåer från 0,5 till 15 Nm. Kan vridas 360°. Rastermått 40 mm.
Friktionsleden kan placeras längs med, tvärs över eller mitt emot profilen. Vid montering mitt emot måste det finnas en gänga i dimension M8 (min. 15 mm djup) i kärnhålet. Vid montering på plana ytor utelämnas de medföljande spårfästplattorna helt enkelt.
Den maximala momentbelastningen M är 45 Nm.Leveransomfattning1 Friktionsled 2 Täcklock 2 Skruvar DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x45 (för spårmuttrar) 2 Skruvar DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x50 (för kärnhål) 2 Brickor 8-FSt 2 Spårfästplattor 2 Spårmuttrar spår 8–M8Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|