HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:

Klämvinkel zinkgods.
Gripspak av zinkgods enligt DIN EN 12844.
Ståldelar rostfritt stål 1.4305.

Utförande:Klämvinkel lackerad med aluminiumfärg.
Gripspak med plastbeläggning. Blankt rostfritt stål.
Anmärkning:Klämvinklarna är lämpliga för hopmontering av två profiler av samma modell, vars sidoytor är i kontakt med varandra och som korsar varandra i valfri vinkel.

När skruven lossas frigörs de båda klämställena så att delen kan vridas och förskjutas fritt utmed spåren.

Klämvinklarna används oftast parvis eller i kombination med en vridvinkel.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1049_B Klämvinkel Form B med låsspak 272 kB

Ritningar

Klämvinkel Form B med låsspak

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.TypSpårbreddFormUtförande 1AA1A2A3BD

D1HH1H2LL1L2TCADTillb.PrisBeställ
K1049.0606I6Bmed låsspak156,335,7247M627--2713405 96,86 SEK
K1049.0808I8Bmed låsspak20947,5329M836--3618656 114,41 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se