- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1134_CSmörjnippel trattform enligt DIN 3405, Form C, vinklad 90° |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningUtförande:Förzinkat.Anmärkning:Trattformad smörjnippel är i synnerhet lämplig för en infälld eller försänkt montering. Genom trattformen kan man även genomföra nödvändig smörjning på svårtillgängliga ställen.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | Material grundkropp | Utförande 2 | D | L | L1 | SW | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1134.1306100 | C | stål | fyrkant | M6x1 | 18 | 5,5 | 9 | | | 19,59 SEK | | K1134.1308100 | C | stål | fyrkant | M8x1 | 18 | 5,5 | 9 | | | 19,59 SEK | | K1134.1308125 | C | stål | fyrkant | M8x1,25 | 18 | 5,5 | 9 | | | 19,59 SEK | | K1134.1310100 | C | stål | fyrkant | M10x1 | 18 | 5,5 | 11 | | | 19,59 SEK | | K1134.1318 | C | stål | fyrkant | R1/8 | 18 | 5,5 | 11 | | | 20,56 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|